content here.
content here.

ADP1610:  DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータ、1.2MHz

ADP1610は、最高で12Vまでの非常に高い出力電圧を供給する能力を備えた1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチを内蔵する、DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータです。パッケージの高さがわずか1.1mm以下のADP1610は、ポータブル機器や薄膜トランジスタ(TFT)ベースの液晶ディスプレイ(LCD)などのような、スペースに制約のあるアプリケーション向けとして最適です。

ADP1610はパルス幅変調(PWM)電流モードで動作し、その変換効率は最大で92%です。ソフト・スタートの調整が可能であるため、起動時の突入電流が防止されます。ピン接続の変更でスイッチング周波数を選択でき、しかもPWM電流モード・アーキテクチャが採用されているので、優れた過渡応答性、容易なノイズ・フィルタリング、そして小型サイズで、コストを節減する外付けインダクタとコンデンサの使用が可能 ...続きを見る

ADP1610:  DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータ、1.2MHz

製品概要

ADP1610は、最高で12Vまでの非常に高い出力電圧を供給する能力を備えた1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチを内蔵する、DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータです。パッケージの高さがわずか1.1mm以下のADP1610は、ポータブル機器や薄膜トランジスタ(TFT)ベースの液晶ディスプレイ(LCD)などのような、スペースに制約のあるアプリケーション向けとして最適です。

ADP1610はパルス幅変調(PWM)電流モードで動作し、その変換効率は最大で92%です。ソフト・スタートの調整が可能であるため、起動時の突入電流が防止されます。ピン接続の変更でスイッチング周波数を選択でき、しかもPWM電流モード・アーキテクチャが採用されているので、優れた過渡応答性、容易なノイズ・フィルタリング、そして小型サイズで、コストを節減する外付けインダクタとコンデンサの使用が可能です。

ADP1610は鉛フリーの8ピンMSOPパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で動作します。

  • 完全に集積化された1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチ
  • ピン接続の変更によって、700kHzまたは1.2MHzの
    PWM周波数が選択可能
  • 92%の変換効率
  • 最大で12Vまでの調整可能な出力電圧
  • 3%の出力レギュレーション精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 入力過小電圧ロックアウト
  • 8ピンのMSOPパッケージ
  • Product Description: 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch
  • Input Voltage Range (Vcc): 2.5 to 5.5 V
  • Package: 8-MSOP

Functional Block Diagram for ADP1610

Part# Input Voltage Range (Vcc) Vout Adjust Options Iout (max) (mA) Switching Frequency (MHz) Package Price* (1000-4999)
ADM8843 2.6 to 5.5V - 20 1.5 16-LFCSP $0.50
ADM8845 2.6 to 5.5V - 30 - 16-LFCSP $0.71
ADP1610 2.5 to 5.5 V Vin to 12 V 1.2 1.2 8-MSOP $1.12
ADP1611 2.5 to 5.5 V Vin to 20 V 1.2 1.2 8-MSOP -
ADP1653 2.75 to 5.5 V - 500 1.2 16-LFCSP $1.45
ADP1655 2.75 to 5.5 V - 500 2 12-WLCSP $0.95
ADP5520 2.27 to 5.5 V - 30 1 - $1.66

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。