ADM8843
製造中ホワイトLEDバックライト用ドライバ、4個用
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.77
Viewing:
製品情報
- 2.6~5.5Vの(リチウム・イオン)入力電源で4個のLEDを駆動
- 電源効率を最大限に高める1倍/1.5倍/2倍のフラクショナル・チャージ・ポンプ
- 0.3%(typ)のLED電流マッチング
- リチウム・イオン電圧範囲で最大88%の電源効率
- メインおよびサブ・ディスプレイ用LEDに電源を供給(個別のシャットダウン機能付き)
- わずか9mm2(3mm×3mm)のパッケージ・フットプリント
- パッケージ高さがわずか0.75mm
- 低消費電力のシャットダウン・モード
- シャットダウン機能
- 突入電流を制限するソフト・スタート
ADM8843は、チャージ・ポンプ技術により最大4個のLEDを駆動する電源を供給します。LEDはカラーLCDディスプレイのバックライト用に使用します。最大3個のLEDをメイン・ディスプレイに、1個のLEDをサブ・ディスプレイに使用し、輝度レベルを均一化するため安定化した定電流を供給します。CTRL1とCTRL2の2本のデジタル入力制御ピンを使用して、シャットダウン動作、メインおよびサブ・ディスプレイの輝度レベルを制御します。
電源効率を最大化するため、1倍、1.5倍、または2倍のモードで動作可能なチャージ・ポンプを使用します。このチャージ・ポンプは入力電圧に基づいて1倍/1.5倍/2倍モードに自動的に切り替わるため、最大の電源効率でLEDのアノードを駆動できます。
フィードバック・ピンを使用して、0.3%(typ)のマッチング精度で個々のLED電流を検出することで、LEDの輝度レベルのマッチングが改善されます。
アプリケーション
- メインおよびサブ・ディスプレイ付き携帯電話
- ホワイトLEDバックライト
- カメラのフラッシュ/ストロボおよび映画照明のアプリケーション
- マイクロTFTカラー・ディスプレイ
- DSC
- PDA
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8843ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADM8843ACPZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8843ACPZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADM8843に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める