ADM8845
製造中チャージポンプ・ドライバ、LCDバックライト用白色LED向け、6チャンネル
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
Viewing:
製品情報
- 2.6V~5.5V(リチウム・イオン電池)入力で6個のLEDをドライブ
- 電力効率を最大化するための1倍/1.5倍/2倍のフラクショナル・チャージポンプ
- LED電流のマッチング:1%(max)
- リチウム・イオン範囲にわたって最大88%の電力効率
- おのおののシャットダウン可能なメインとサブ・ディスプレイ用の電力供給
- わずか9mm2(3mm×3 mm)のパッケージ
- パッケージ高さ:0.9mm
- ローパワー・シャットダウン・モード
- シャットダウン機能
- ソフトスタート機能による突入電流の制限
ADM8845はチャージポンプ技術を用いており、最大6個のLEDのドライブに必要なパワーを提供します。LEDはカラーLCDディスプレイのバックライトとして使われ、均一な輝度と彩度のため、安定化した一定の電流を必要とします。メインのディスプレイでは最大4つのLEDまで使うことができ、サブ・ディスプレイでは1つまたは2つのLEDに使うことが出来ます。デジタルのCTRL1とCTRL2の入力ピンは動作のシャットダウンとメインおよびサブ・ディスプレイの輝度を制御します。
最大電力効率のために、チャージポンプは1倍、1.5倍または2倍モードで動作できます。チャージポンプは自動的に、入力電圧に応じて最大電力効率でLEDアノードの充分なドライブを維持するように、1倍/1.5倍/2倍モード間を切り替えます。
LEDの改善された輝度マッチングは、0.1%の最大マッチング精度で個々のLED電流をセンスするための、フィードバック・ピンによって実現されます。
アプリケーション
- メインおよびサブ・ディスプレイを備えた携帯電話機
- 白色LEDバックライト
- カメラのフラッシュ/ストロボと動画用ライト
- マイクロTFTカラー・ディスプレイ
- デジタル・カメラ
- PDA
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM8845ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
| ADM8845ACPZ-REEL7 | ||
|
4 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADM8845ACPZ-REEL7 | ||
|
9 10, 2012 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
| ADM8845ACPZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM8845ACPZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。