シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1053:  デジタル電源コントローラ、3チャンネル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1053は、電圧モードのPWMアーキテクチャに基づいており、絶縁型および非絶縁型のDC/DC電源用アプリケーション向けに設計された、柔軟でアプリケーション専用の、デジタル・コントローラです。ADP1053は、高効率の電源設計を可能にし、システム・レベルでの電力効率を改善するためのインテリジェント・パワー・マネージメントの導入をサポートします。

ADP1053は、最大3つの独立したチャンネル出力までに対して、コントロール、モニタリングおよび保護機能を提供します。8個の柔軟なPWM出力は、以下の3つの独立したチャンネルとして構成することができます:フィードバック制御を備えた2つの安定化チャンネル、プラス固定のデューティーサイクルを持つ非安定化チャンネルこれらの3つのチャンネルの周波数は、それぞれ単独に50kHz~625kHz間にプログラムでき、全てのチャンネルは内部で、にまたは外部信号に同期させることができます。

また、8個全てのPWM出力は、高電力、高効率アプリケーションで必要とされるような、シングル・チャンネルのソリューションが可能となるように割り当てることができます。

特長には、差動電圧センシング、高速電流センシング、柔軟なスタートアップ・シーケンシングとトラッキング、および低周波のシステム・ノイズを軽減させるためのデバイス間での同期などがあります。保護およびモニタリング機能としては、過電流保護(OCP)、低電圧保護(UVP)、過電圧保護(OVP)お呼び過温度保護(OTP)が含まれています。

アプリケーション

  • AC-DC電源
  • 絶縁型DC-DC電源
  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • 非絶縁型DC-DC電源

特長と利点

  • 最大3チャンネルに構成可能な8個のPWMエンジン
  • 単独にデジタル的に制御される2チャンネル出力
  • 625ps分解能の電圧モードPWM制御
  • 両チャンネルのリモート電圧センシング機能
  • プログラマブルな補正フィルタ
  • 電圧フィードフォワード・オプション
  • 柔軟なスタートアップ・シーケンシングとトラッキング
  • スイッチング周波数:50 kHz~625 kHz
  • 周波数の同期化
  • 独立したチャンネル保護機能:OVP(過電圧保護)とOCP(過電流保護)
  • 2つの独立したOTP(過温度保護)回路

    その他の特長については、データシートを参照してください。

ADP1053機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1053: 3-Channel Digital Power Supply Controller DataSheet  (Rev A, 06/2012) (pdf, 1377 kB)  データシート PDF
UG-388: Daughter Card Evaluation Board for the ADP1053 Digital Power Supply Controller  (PDF, 1305 kB) ユーザー・ガイド PDF
デジタル電源技術による節電 (ECNmag.com Network Sit掲載記事) 技術関連記事 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1053 Software
This software is used to program the ADP1053. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.
評価用ソフトウェア HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる