AD713:  オペアンプ、クワッド、高精度、低価格、高速BiFET

AD713は、4つのAD711 BiFETオペアンプで構成されたクワッド・オペアンプです。これらの高精度モノリシック・オペアンプは、優れたDC特性に加えて、高速のセトリング・タイム、高スルーレート、および広帯域幅を提供します。さらに、AD713は、同じモノリシック・ダイを共有するアンプに固有の、優れたAC/DCマッチング特性を実現します。

AD713の単極応答は、1μs(~0 ...続きを見る

AD713:  オペアンプ、クワッド、高精度、低価格、高速BiFET

製品概要

AD713は、4つのAD711 BiFETオペアンプで構成されたクワッド・オペアンプです。これらの高精度モノリシック・オペアンプは、優れたDC特性に加えて、高速のセトリング・タイム、高スルーレート、および広帯域幅を提供します。さらに、AD713は、同じモノリシック・ダイを共有するアンプに固有の、優れたAC/DCマッチング特性を実現します。

AD713の単極応答は、1μs(~0.01%)という高速セトリングを実現します。この機能と高DC精度の組み合わせにより、AD713は、12ビットまたは14ビットのDAC/ADC用のバッファアンプとしての用途に最適です。AD713は、12ビット、14ビット、および16ビットのデータ・アクイジション・システムにおけるアクティブ・フィルタでの使用にも理想的です。さらに、AD713は、その0.0003%という低い全高調波歪み(THD)レベルと非常に優れたマッチングAC特性によって、要求の厳しい多くのオーディオ・アプリケーションにとって理想的なアンプとなっています。

AD713は、ユニティ・ゲインで安定した動作を実現するために内部補償されており、7つの性能グレードがあります。AD713JとAD713Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD713AとAD713Bの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。AD713SとAD713Tの定格は、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。

AD713は、16ピンのSOIC、14ピンのプラスチックDIP、およびハーメチック・サーディップのパッケージ、またはチップ形態で提供しています。

特長

  • DC性能:
    オフセット電圧:0.5mVmax(AD713K)
    ドリフト:20mV/℃max(AD713K)
    オープン・ループ・ゲイン:
    200V/mVmin(AD713K)
    ノイズ:2μVp-p typ、0.1Hz-10Hz
    真の14ビット精度
    デュアル型:AD712
    シングル型:AD711
    16ピンSOIC、14ピンプラスチックDIP、
    ハーメチック・サーデップ・パッケージ
    MIL製品も用意
  • AC性能:
    セトリング時間:1μs(±0.01%)
    スルーレート:20V/μs min
    全高調波歪み(THD):0.0003%
    ユニティ・ゲイン帯域幅:4MHz

ブロック図

AD713ピン配置
AD713ピン配置
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る