シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16209:  High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer & Accelerometer

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The ADIS16209 is a high-accuracy, digital inclinometer that accommodates both single axis (±180°) and dual-axis (±90°) operation. The standard supply voltage (3.3 V) and serial peripheral interface (SPI) serial interface enable simple integration into most industrial system designs. A simple internal register structure handles all output data and configuration features. This includes access to the following output data: calibrated acceleration, accurate incline angles, power supply, internal temperature, auxiliary analog and digital input signals, diagnostic error flags, and programmable alarm conditions.

Configurable operating parameters include sample rate, power management, digital filtering, auxiliary analog and digital output, offset/null adjustment, and self-test for sensor mechanical structure.

The ADIS16209 is available in a 9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm LGA package that operates over a temperature range of −40°C to +125°C. It can be attached using standard RoHS-compliant solder reflow processes.

Applications

  • Platform control, stabilization, and alignment
  • Tilt sensing, inclinometers, leveling
  • Motion/position measurement
  • Monitor/alarm devices (security, medical, safety)
  • Navigation
  • Data Sheet, Rev. 0, 3/08

    特長と利点

    • Dual-mode inclinometer system
      Dual–axis, horizontal operation, ±90°
      Single-axis, vertical operation, ±180°
    • High accuracy, 0.1°
    • 14-bit digital inclination data, 0.025° resolution
    • 14-bit digital acceleration data, 0.244 mg resolution
    • ±1.7 g accelerometer measurement range
    • 12-bit digital temperature sensor output
    • Digitally controlled bias calibration
    • Digitally controlled sample rate
    • Digitally controlled frequency response
    • Dual alarm settings with rate/threshold limits
    • Auxiliary digital I/O
    • Digitally activated self test

    Functional Block Diagram for ADIS16209

    EDN Innovation Awards

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16209: 高精度、2軸、デジタル傾斜計 / 加速度計 (Rev B, 08/2009) (pdf, 610 kB)  データシート PDF
    ADIS16209: High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer and Accelerometer Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 442 kB)  データシート PDF
    UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    加速度センサー:ファンタジーと現実
    (Analog Dialogue 2009年5月)
    技術関連記事 HTML
    Power Cycling 101: Optimizing Energy Use in Advanced Sensor Products
    (Analog Dialogue, August 2010)
    技術関連記事 HTML
    FAQ: ADIS16209 Self-Test Management FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16209 IIO Accelerometer and Inclinometer Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADIS16209 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADISUSB評価システム
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
    ADIS16209/PCB Breakout Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADIS16209/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる