製品詳細

The ADIS16209/PCBZ is a "breakout boad that provides (1) ADIS16209CCCZ and (1) interface PCB to simplify the process of "prototyping" during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16209CCCZis a fully-calibrated, digital MEMS inclinometer, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It is in a 16-lead, LGA package that minimizes board space but does not support typical prototype soldering processes. The interface PCB provides access to the ADIS16209CCCZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

 

ADIS16209/PCB Breakout Board

ソフトウェア & ツール

Supporting Boards

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16209/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16209/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる