シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16204:  プログラマブル高gデジタル、衝撃センサー / レコーダー

製品詳細

アナログ・デバイセズのiSensor™ ADIS16204は、シングル小型パッケージでデジタル衝撃検出とレコード機能を完全に統合したプログラマブル衝撃センサーです。アナログ・デバイセズのiMEMS®センサー技術と組み込み信号処理ソリューションを組み合わせたADIS16204は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の便利なフォーマットで調整可能なデジタル・センサー・データにアクセスできます。SPI通信を経由して、2軸線形加速度、2軸加速度の二乗和平方根(RSS)、温度、電源電圧、補助アナログ入力、イベント・キャプチャ・バッファ・メモリの測定データへのアクセスが可能です。ユーザーはシステムへの導入が即可能なデバイスを使用する事によりデジタル・センサー・データへのアクセスが簡単になり、開発期間、コストおよびプログラム・リスクを削減できます。

便利なサンプル・レート制御機能に加え、シングル・コマンドによるシステムに対するバイアス・ゼロ / オフセット補正のような複数の機能を内蔵しているため、エンド・システムの固有の特性に容易に対応できます。

ADIS16204には下記の機能が内蔵されているので、外付け回路が削減でき、システム・インターフェースが容易になります:

  • ピーク・サンプル&ホールド
  • プログラマブル・イベント・レコーディング(デュアル、1K×16bit)
  • RSS出力(XY面の全衝撃)
  • 設定可能なアラーム
  • 補助12ビットのADCとDAC
  • 設定可能なデジタルI/Oポート
  • デジタル・セルフ・テスト機能

ADIS16204にはシステム・レベルの消費電力を管理する低消費電力モードと設定可能な動作停止モードの2つのパワーマネージメント機能があります。

ADIS16204の温度範囲は-40℃~+105℃で、パッケージは9.2mm×9.2mm×3.9mmラミネート・ランド・グリッド・アレー(LGA)を採用しています。

アプリケーション

  • 衝突 / 衝撃検出
  • 貴重品の状態監視
  • 安全性、シャットオフの検出
  • 衝突イベントの記録
  • セキュリティ検知と機器破壊検知

特長と利点

  • 2軸検出、±70g、±37g
    14ビット分解能
  • 衝撃ピークレベルのサンプル&ホールド
  • RSS出力
  • プログラマブル・イベント・レコーダ
  • 400Hz 2極ベッセル・センサー応答
  • デジタル制御の感度とバイアス
  • デジタル制御のサンプル・レート(最大4096 SPS)
  • 状態監視用のプログラマブル・アラーム
  • 補助デジタルI/O
  • デジタル制御セルフ・テスト
  • 温度センサーを内蔵
  • プログラマブル・パワーマネージメント

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADIS16204 機能ブロック図

NI LabVIEW Driver for ADIS16204
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16204.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16204: プログラマブル高gデジタル、衝撃センサー / レコーダー (Rev B, 12/2009) (pdf, 580 kB)  データシート PDF
ADIS16204: Programmable High-g Digital Impact Sensor and Recorder Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 580 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16204 IIO Programmable High-g Digital Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16204/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16204/PCBZ 製品状況: 最終購入可能日 Evaluation Board $ 99.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる