AD713: オペアンプ、クワッド、高精度、低価格、高速BiFET |
AD713は、4つのAD711 BiFETオペアンプで構成されたクワッド・オペアンプです。これらの高精度モノリシック・オペアンプは、優れたDC特性に加えて、高速のセトリング・タイム、高スルーレート、および広帯域幅を提供します。さらに、AD713は、同じモノリシック・ダイを共有するアンプに固有の、優れたAC/DCマッチング特性を実現します。
AD713の単極応答は、1μs(~0.01%)という高速セトリングを実現します。この機能と高DC精度の組み合わせにより、AD713は、12ビットまたは14ビットのDAC/ADC用のバッファアンプとしての用途に最適です。AD713は、12ビット、14ビット、および16ビットのデータ・アクイジション・システムにおけるアクティブ・フィルタでの使用にも理想的です。さらに、AD713は、その0.0003%という低い全高調波歪み(THD)レベル ...続きを見る
AD713は、4つのAD711 BiFETオペアンプで構成されたクワッド・オペアンプです。これらの高精度モノリシック・オペアンプは、優れたDC特性に加えて、高速のセトリング・タイム、高スルーレート、および広帯域幅を提供します。さらに、AD713は、同じモノリシック・ダイを共有するアンプに固有の、優れたAC/DCマッチング特性を実現します。
AD713の単極応答は、1μs(~0.01%)という高速セトリングを実現します。この機能と高DC精度の組み合わせにより、AD713は、12ビットまたは14ビットのDAC/ADC用のバッファアンプとしての用途に最適です。AD713は、12ビット、14ビット、および16ビットのデータ・アクイジション・システムにおけるアクティブ・フィルタでの使用にも理想的です。さらに、AD713は、その0.0003%という低い全高調波歪み(THD)レベルと非常に優れたマッチングAC特性によって、要求の厳しい多くのオーディオ・アプリケーションにとって理想的なアンプとなっています。
AD713は、ユニティ・ゲインで安定した動作を実現するために内部補償されており、7つの性能グレードがあります。AD713JとAD713Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD713AとAD713Bの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。AD713SとAD713Tの定格は、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。
AD713は、16ピンのSOIC、14ピンのプラスチックDIP、およびハーメチック・サーディップのパッケージ、またはチップ形態で提供しています。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5962-9063301MCA | 製造中 | 14 ld CerDIP | 14 | 軍用 | $36.17 | $34.37 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD713AQ | 製造中 | 14 ld CerDIP | 14 | 工業用 | $7.79 | $7.41 | 11/20/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JN | 製造中 | 14 ld PDIP | 14 | 商用 | $5.38 | $4.86 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JNZ | 製造中 | 14 ld PDIP | 14 | 商用 | $5.13 | $4.62 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JR-16 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $5.38 | $4.86 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JR-16-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | $4.86 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JR-16-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $5.38 | $4.86 | 01/01/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JRZ-16 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $5.13 | $4.62 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JRZ-16-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | $4.62 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713JRZ-16-REEL7 | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $5.13 | $4.62 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD713KN | 最終購入可能日 | 14 ld PDIP | 14 | 商用 | - | $0.00 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD713KNZ | 最終購入可能日 | 14 ld PDIP | 14 | 商用 | - | $0.00 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.19 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。