シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD538:  リアルタイム・アナログ演算ユニット(ACU)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD538の製品紹介ビデオを視聴する

AD538は、高精度のアナログ乗算、割り算、および指数演算を備えた、モノリシックのリアルタイム演算回路です。低い入出力オフセット電圧と優れた直線性により、きわめて広い入力ダイナミック・レンジにわたって、正確な演算を実行できます。レーザ・ウェハー・トリミングにより、0.25%という低い読み取り誤差で乗算と割り算が可能になり、100μV以下の標準出力オフセットにより標準品の全体的な性能レベルを向上させています。400kHzの帯域幅により、リアルタイムのアナログ信号処理がさらに強化されます。

AD538の総伝達関数は、Vo=Vy (Vz/Vxmです。ジャンパ線でピンを接続して、特定の機能をプログラミングします。1象限(正入力)の乗算と割り算では、外付け部品は不要です。2象限(バイポーラ計算器)の割り算では、外付けのレベル・シフトおよびスケーリング抵抗を使用します。乗算と割り算のどちらの目標スケール係数も、オンチップの+2Vまたは+10Vのリファレンス信号を用いて設定できます。外部から制御すれば、乗算と割り算を同時に実行することもできます。1つまたは2つの外付け抵抗を加えれば、M値が0.2~5の指数演算を実行できます。

チップの対数比部と出力部を利用するだけで、そのまま対数比の演算ができます。複数の加算接合への読み書きにより、AD538の柔軟性がさらに向上します。電源電圧範囲が±4.5~±18Vと広いため、標準の±5V、±12V、および±15V電源での動作が可能です。

AD538は、工業用温度範囲(-25~+85℃)では2つの精度グレード(AおよびB)で、また軍用温度範囲(-55~+125℃)では1つの精度グレード(S)で提供しています。18ピンTO-118ハーメチック・サイドブレーズ・セラミックDIPパッケージに収められており、Aグレードのチップもあります。

特長と利点

  • 伝達関数:Vout=VY(VZ/VXm
  • 広いダイナミック・レンジ1000:1
  • 乗除算が同時に可能
  • 累乗、累乗根計算が抵抗プログラミングで可能
  • 外部調整不要
  • 低オフセット電圧<100µV
  • 低読み取り誤差:±0.25%(100:1レンジ)
  • +2Vと+10Vのリファレンス内蔵
  • モノリシック構造

AD538 機能ブロック図

AD538 機能ブロック図
AD538 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD538: リアルタイム・アナログ計算ユニット(ACU) (Rev C, 12/1999) (pdf, 1198 kB)  データシート PDF
AD538: Real-Time Analog Computational Unit Data Sheet  (Rev E, 06/2011) (pdf, 167 kB)  データシート PDF
AN-304: 04: One Chip "Slide-Rule" Works With Logs, Antilogs for Real Time Processing  (pdf, 563 kB)
The AD538 Analog Computer IC Multiplies and Divides Signals, Computes Powers and Roots. A Log-Antilog Section Increases Dynamic Range During Division.
アプリケーション・ノート PDF
Ask The Applications Engineer-1
(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD538 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD538AD 製品状況: 製造中 18 ld CerDip 18 工業用 Tube, 20 $ 39.50 $ 35.71 N  成分表 PCN 購入
AD538ADZ 製品状況: 製造中 18 ld CerDip 18 工業用 Tube, 20 $ 34.71 $ 31.38 Y  成分表 PCN 購入
AD538BD 製品状況: 製造中 18 ld CerDip 18 工業用 Tube, 20 $ 47.75 $ 43.18 N  成分表 PCN 購入
AD538BDZ 製品状況: 製造中 18 ld CerDip 18 工業用 Tube, 20 $ 41.96 $ 37.94 Y  成分表 PCN 購入
AD538SD 製品状況: 製造中 18 ld Side-Brazed CerDIP 18 軍用 Tube, 20 $ 81.68 $ 81.68 N  成分表 PCN 購入
AD538SD/883B 製品状況: 製造中 18 ld Side-Brazed CerDIP 18 軍用 Tube, 20 $ 86.45 $ 78.14 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる