ADIS16209
新規設計に推奨2軸デジタル傾斜計/加速度計、高精度
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$81.05
Viewing:
製品情報
- デュアル・モード傾斜計システム
- 2 軸、水平測定モード、±90°
- 1 軸、垂直測定モード、±180°
- 高精度: 0.1°
- デジタル傾斜データの分解能:0.025°
- デジタル加速度データの分解能:0.244 mg
- 加速度測定範囲:±1.7 g
- デジタル温度センサー出力
- デジタル制御バイアス校正
- デジタル制御サンプル・レート
- デジタル制御周波数応答
- レート/スレッショールド制限付きデュアル警告設定
- 補助デジタル I/O
- デジタル制御セルフテスト
- デジタル制御低消費電力モード
- SPI 互換シリアル・インターフェース
- 補助 12 ビット ADC 入力/DAC 出力
- 単電源動作:3.0~3.6 V
- 3500 gの衝撃耐性
ADIS16209は、1軸(±180°)と2軸(±90°)の動作が可能な高精度デジタル傾斜計です。標準電源電圧(3.3 V)とシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)により、ほとんどの産業用システム設計に簡単に統合できます。シンプルな構成の内部レジスタにより、すべての出力データと設定機能にアクセス可能です。アクセスできる出力データには校正加速度、正確な傾斜角、電源、内部温度、補助アナログ/デジタル入力信号、診断誤差フラグ、プログラマブルなアラーム条件があります。
設定可能な動作パラメータには、サンプル・レート、パワーマネージメント、デジタル・フィルタ、補助のアナログ/デジタル出力、オフセット/ゼロ点調整、センサー機構部のセルフ・テストがあります。
ADIS16209 は、9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm LGAパケージを採用し、−40°C to +125°Cの温度範囲で動作します。標準RoHS準拠のリフロー・ハンダ処理で装着できます。
アプリケーション
- プラットフォームの制御、安定化およびアラインメント
- 傾斜センシング、傾斜計、レべリング
- モーション/位置測定
- モニタ/アラーム機器(セキュリティ、医療、安全)
- ナビゲーション
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 4
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADIS16209CCCZ | 16-Lead LGA (9.35mm x 9.2mm) | ||
| ADIS16209CCCZ-RL | 16-Lead LGA (9.35mm x 9.2mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 1, 2020 - 17_0204 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
| ADIS16209CCCZ | 製造中 | |
|
5 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
| ADIS16209CCCZ | 製造中 | |
|
1 3, 2017 - 16_0167 iSensor Product Enhancement to the ADIS16201, ADIS16203 and ADIS16209 |
||
| ADIS16209CCCZ | 製造中 | |
|
2 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
| ADIS16209CCCZ | 製造中 | |
|
4 9, 2014 - 13_0070 CANCELLED: LGA Product Family PCB Plating Change |
||
| ADIS16209CCCZ | 製造中 | |
|
5 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
| ADIS16209CCCZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?