シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL323:  iMEMS®:加速度センサー、2軸、±3 g、小型、低消費電力

製品詳細

代替製品 新規設計への推奨品:
ADXL335 :小型、低消費電力、3軸、±3g加速度計

ADXL323は、シグナル・コンディショニング済みの電圧出力 を備えた小型、低背、低消費電力の完全2軸加速度センサーで、 すべての機能を1個のモノリシックICに集積しています。±3g の最小フルスケール・レンジで加速度を測定します。傾きセン シング・アプリケーションにおける重力の静的加速度のほか、 動き、衝撃、振動による動的加速度も測定できます。 XOUT、YOUTの各ピンに、それぞれCX、CYのコンデンサを接続 することで、加速度センサーの帯域幅を選択できます。用途に 合わせて、X軸とY軸では0.5~1,600Hzの範囲で帯域幅を選択 できます。

ADXL323は、小型、低背型、4mm×4mm×1.45mm、16ピン のプラスチック・リード・フレーム・チップ・スケール・パッ ケージ(LFCSP_LQ)で提供されます。 アプリケーション

  • 低価格、低消費電力の動き/傾き検出アプリケーション
  • モバイル機器
  • ゲーム機
  • ディスク駆動装置保護
  • 手ぶれ補正
  • スポーツ/健康器具

特長と利点

  • 2軸の検出
  • 小型、薄型パッケージ(4mm×4mm×1.45mm LFCSP_LQ)を採用
  • 低消費電力:180μA(typ)@Vs=1.8V
  • 単電源動作:1.8V~5.25V
  • 10,000gのショック耐性
  • 優れた温度安定性
  • 帯域幅は各軸あたり1個のコンデンサで設定可能
  • RoHS/WEEE準拠

ADXL323 機能ブロック図

Of Note ...

The ADXL323 is not recommended for new designs. The next generation of this product has been released. Please visit the product page for the ADXL335.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL323:iMEMS®加速度センサー、小型、低消費電力、2軸、±3 g (Rev 0, 10/2006) (pdf, 1222 kB)  データシート PDF
ADXL323: Small, Low Power, 2-Axis ±3 g iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 10/2006) (pdf, 454 kB)  データシート PDF
AN-900: Enhancing the Performance of Pedometers Using a Single Accelerometer  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-602: Using the ADXL202 in Pedometer and Personal Navigation Applications  (pdf, 81 kB) アプリケーション・ノート PDF
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADXL323 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL323 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL323Z 製品状況: 製造中止 Evaluation Board - Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる