シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADIS16485:  フリーダム MEMS慣性センサー、6種類の角度、タクティカル・グレード

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

iSensor®であるADIS16485は全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサを内蔵しています。ADIS16485内の各センサは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロスコープのバイアス)は、工場での校正で特性化されます。結果として、各センサは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、高精度なセンサ計測を提供します。

ADIS16485は、工業システムに対して、高精度な多軸の慣性センサを内蔵した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。(特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。)全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムへの集積化の時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの初期フレーム調整が簡素化されます。SPIインターフェースとレジスタ構成は、より簡潔にデータ収集と構成制御を提供します。

ADIS16485は、ADIS16375およびADIS16488と同じフットプリントとコネクター・システムを採用していますので、アップグレード処理は非常に簡素化されます。この製品は、約47mm×44mm×14mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。

アプリケーション

  • プラットフォームの安定化と制御
  • ナビゲーション
  • パーソナル・トラッキング
  • 計測器
  • ロボット

特長と利点

  • 3軸のデジタル・ジャイロスコープ、±450°/秒のダイナミックレンジ、
    -- 直交軸の位置調整:±0.05°未満、
    -- 動作中のバイアス安定性:6°/時、
    -- 角度ランダム・ウォーク:0.3°/√hr、
    -- 非直線性:0.01%
  • 3軸のデジタル加速度センサ:±5 g
  • 3軸、角偏差と速度偏差の出力
  • 高速スタートアップ時間:約500ms
  • 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正、
    -- 校正温度範囲:-40℃~+70℃
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 組み込み温度センサ
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16485: タクティカル・グレード6自由度慣性センサー (Rev B, 12/2013) (pdf, 728 kB)  データシート PDF
ADIS16485: Tactical Grade, Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev D, 05/2014) (pdf, 728 kB)  データシート PDF
AN-1295: Mechanical Design Tips for ADIS16375, ADIS16480, ADIS16485, and ADIS16488  (pdf, 277 kB) アプリケーション・ノート PDF
The Battle Between MEMS and FOGs for Precision Guidance  (pdf, 1205 kB) 技術関連記事 PDF
INS Faceoff: MEMS vs FOGs, InsideGNSS, July/Aug 2012  (pdf) 技術関連記事 PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) その他 PDF
Trusted Positioning Inc. Integrates iSensor MEMS IMU into Continuous, Accurate, Affordable Positioning and Navigation Platform Solutions  (pdf, 245 kB) 採用事例 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16480 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADIS16IMU1/PCBZ Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16IMU1/PCBZ 製品状況: 製造中 Breakout Board $ 69.00 Yes -
EVAL-ADIS評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADISZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 469.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる