OBSOLETE PRODUCT — ADIS16400:  磁気センサー付き3軸慣性センサー

ADIS16400/ADIS16405 iSensor®は、3軸ジャイロスコープ、3軸加速度センサー、3軸磁気センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16400/ADIS16405は、業界最先端のiMEMS®技術と動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の校正で、感度、バイアス、アライメント、線形加速度(ジャイロ・バイアス)について各センサーの特性評価を行っています。これにより、各センサーは独自の−40~+85°Cの温度範囲で正確なセンサー測定のための補正を行うことができます。また、磁気センサーも自己補正機能があり、温度に対し正確なバイアス性能が得られます。

ADIS16400/ADIS16405を採用することで、特にディスクリート設計にともなう複雑さと投資に比べ、産業用システム向けに高精度な多軸慣性センシングを簡単かつ低コストで提供することができます。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて生産工程の一環として工場内で行われるため、システム統合の時間を大幅に短縮できます。タイトな直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。また、SPIインターフェースやレジスタ構造の改善により、データ収集や設定制御が迅速に実行できます。ADIS1635xおよびADIS1636xファミリーと互換のピン配置、同一のパッケージが使用されているため、ADIS16400/ADIS16405へのアップグレードは、ファームウェアを変更するだけで、追加のセンサーやレジスタ・マップの更新に対応できます。

このコンパクトなモジュールは、約23 mm × 23 mm × 23 mmのサイズで、フレキシブル・コネクタ・インターフェースによりさまざまな装着方法に対応します。

ADIS16400:  磁気センサー付き3軸慣性センサー

製品概要

ADIS16400/ADIS16405 iSensor®は、3軸ジャイロスコープ、3軸加速度センサー、3軸磁気センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16400/ADIS16405は、業界最先端のiMEMS®技術と動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の校正で、感度、バイアス、アライメント、線形加速度(ジャイロ・バイアス)について各センサーの特性評価を行っています。これにより、各センサーは独自の−40~+85°Cの温度範囲で正確なセンサー測定のための補正を行うことができます。また、磁気センサーも自己補正機能があり、温度に対し正確なバイアス性能が得られます。

ADIS16400/ADIS16405を採用することで、特にディスクリート設計にともなう複雑さと投資に比べ、産業用システム向けに高精度な多軸慣性センシングを簡単かつ低コストで提供することができます。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて生産工程の一環として工場内で行われるため、システム統合の時間を大幅に短縮できます。タイトな直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。また、SPIインターフェースやレジスタ構造の改善により、データ収集や設定制御が迅速に実行できます。ADIS1635xおよびADIS1636xファミリーと互換のピン配置、同一のパッケージが使用されているため、ADIS16400/ADIS16405へのアップグレードは、ファームウェアを変更するだけで、追加のセンサーやレジスタ・マップの更新に対応できます。

このコンパクトなモジュールは、約23 mm × 23 mm × 23 mmのサイズで、フレキシブル・コネクタ・インターフェースによりさまざまな装着方法に対応します。

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



仕様

Range +/ - 300 °/s
Sensitivity 0.0125°/s/LSB (+/-75°/s)
Output Type SPI
-3dB Bandwidth 0.33kHz
Isupply (max) 45mA
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる