シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADIS16334:  フリーダム慣性センサ、6種類の角度、薄型パッケージ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

iSensor®であるADIS16334は全機能内蔵の慣性システムで、1つのジャイロスコープと3軸の加速度センサを内蔵しています。

ADIS16334内の各センサは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。 各センサの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性化かされています。結果として、各センサは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、-20℃~+70℃の温度範囲にわたって、高精度なセンサ計測を提供します。

ADIS16334は、工業用システムに対して、高精度な多軸の慣性センサを内蔵した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。 特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムの集積化時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの初期フレーム調整が簡素化されます。 改善されたSPIインターフェースとレジスタ構成は、より早いデータ収集と構成制御を提供します。

この小型のモジュールは約22mm×33mm×11mmで、小型のコネクタ・インターフェースを提供します。

アプリケーション
  • 医療機器
  • ロボット
  • プラットフォーム制御
  • ナビゲーション

特長と利点

  • デジタル・レンジ・スケーリング可能な3軸のデジタル・ジャイロスコープ、
    -- ±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒 設定、
    -- 直交軸の位置調整: <0.05°
  • 3軸のデジタル加速度センサ:
    ±5g
  • 広いサンサ帯域幅:330 Hz
  • 自立動作とデータ収集、
    一切の外部構成用コマンド不要、
    スタートアップ時間:180ms
  • 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正、
    校正温度範囲:-20℃~+70℃
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 組み込み温度センサ
  • プログママブルな動作と制御、
    自動または手動のバイアス修正制御、
    バートレッド・ウインドFIRフィルタ長、
    タップ数、
    デジタルI/Oデータ・レディ、
    アラーム表示、
    汎用ポート
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADIS16334 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16334: 薄型パッケージ・6DOF慣性センサー (Rev A, 06/2011) (pdf, 736 kB)  データシート PDF
ADIS16334: Low Profile Six Degree of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 468 kB)  データシート PDF
AN-1146: ADIS16334 Mounting/Mechanical Design Guidelines and Examples  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
MEMS Sensors: When GPS Is Not Enough
EETimes, 02-11
技術関連記事 HTML
MS-2151: Precision MEMS Sensors Enable New Navigation Applications  (pdf, 167 kB) 技術関連記事 PDF
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
ソリューション・ブリテン HTML
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) その他 PDF
オースアライン社(OrthAlign)ご採用事例 採用事例 HTML
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
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADIS16334/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16334/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 610.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる