NI LabVIEW Driver for ADIS16240
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16240.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADIS16240 IIO Programmable Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。