シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16203:  傾斜計、プログママブル、計測範囲360°

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADIS16203は、アナログ・デバイセズ社のiSensor™集積によってシングル小型パッケージで入手可能な、全機能内蔵の傾斜角計測システムです。アナログ・デバイセズのiMEMS®センサー技術を組み込み信号処理ソリューションによって強化したADIS16203は、工場出荷時に調整された、センサー(デジタル傾斜角データ)を提供します。このデータはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使ってアクセスできる便利なフォーマットになっています。SPIインターフェースは、複数の計測結果のアクセスを提供します:360°の直線的傾斜角、±180°の直線的傾斜角、温度、電源および補助アナログ入力を読むことが出来ます。調整されたセンサー・データの容易なアクセスは、システム開発者にデバイスの準備、開発時間、コストおよびプログラムでのリスクの削減を提供します。

エンド・システムの独自の特性が、シングルコマンドによるオフセット調整、都合の良いサンプル・レートや帯域幅制御、のようないくつかの内蔵された機能によって、容易に対応できます。

ADIS16203は、以下のような組み込み機能が用意されており、外部回路の必要なく簡易なシステム・インターフェースを提供します:

  • 構成可能なアラーム機能
  • 補助12ビット、A/Dコンバータ(ADC)
  • 補助12ビット、D/Aコンバータ(DAC)
  • 構成可能なデジタルI/Oポート
  • デジタル自己テス機能

特長と利点

  • 0°~360°傾斜計、±180°出力フォーマット・オプション
  • 14ビットのデジタル傾斜出力、直線的出力、0.025°の分解能
  • 12ビット・デジタル温度センサ出力
  • デジタル制御によるバイアス・キャリブレーション
  • デジタル制御によるサンプル・レート
  • デジタル制御によるフィルタリング
  • デジタル制御によるディレクション/オリエンテーション
  • レート/スレショールド制限による、デュアル・アラーム設定
  • 補助用デジタルI/O
  • デジタル的な自己テストモード
  • デジタル的に低消費モードが可能
  • SPI®互換シリアル・インターフェース
  • 補助用12ビットADC入力とDAC出力
  • 単電源動作: 3.0V~3.6V
  • 3,500gのショック耐性

ADIS16203機能ブロック図

NI LabVIEW Driver for ADIS16203
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16203.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16203: Programmable 360º Inclinometer Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 588 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16203 IIO Programmable 360 Degrees Inclinometer Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16203 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16203/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16203/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる