シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADIS16201:  傾斜計/加速度計、2軸、プログラマブル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADIS16201は、アナログ・デバイセズ社のiSensor™集積によって、シングル小型パッケージで入手可能な、全機能内蔵の2軸の加速度計と傾斜角計測システムです。アナログ・デバイセズのiMEMS®センサー技術を組み込み信号処理ソリューションによって強化したADIS16201は、工場出荷時に校正された調整可能な、デジタル・センサー・データを提供し、このデータは簡単なSPIシリアル・インターフェースを使ってアクセスできる便利なフォーマットになっています。SPIインターフェースは、次のようなパラメータの計測でのアクセスを提供します;2軸の直線的加速度、2軸の直線的傾斜角、温度、電源および1つの補助アナログ入力。校正されたデジタル・センサー・データの容易なアクセスは、システム開発者にデバイスの準備、開発時間、コストおよびプログラムでのリスクの削減を提供します。

エンド・システムの独自の特性が、シングル・レジスタ・コマンドを介しての自動ゼロ再調整、設定可能なサンプル・レートや周波数応答、のようないくつかの内蔵された機能によって、容易に対応できます。

またADIS16201は、システム設計のハードウエアー複雑性を更に軽減するために使うことのできる機能の包括的なセットを提供します。これらの集積された機能には、アラーム機能、補助用12ビットのADC、設定可能なデジタルI/Oポートおよびデジタル自己テスト機能が含まれています。ADIS16201は、2種の異なるパワー・マネージメント機能を提供します、システムが連続的な動作を必要としない場合のようなシステムに対してのプログラマブルなデューティ・サイクル・スリープ・モードおよびより効率的なパワー動作のためのサンプル・レートの軽減を計ることができる低パワー・モードが、SPIポートを介して可能となっています。

ADIS16201は、-40℃~+125℃の温度範囲をもつ、9.2mm×9.2mm×4mmのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで供給されます。

アプリケーション
  • プラットフォームの安定化とレベリング
  • 傾斜検出、傾斜計
  • モーション/ポジション計測
  • モニタ/アラーム・デバイス(セキュリティ、医療、安全)

特長と利点

  • 2軸の傾斜/加速度計測
  • ±90°の傾斜計測範囲、直線的出力
  • 12ビット・デジタル温度センサー出力
  • デジタル制御による感度とバイアス・キャリブレーション
  • デジタル制御によるサンプル・レート
  • デジタル制御による周波数応答
  • レート/スレショールド制限による、デュアル・アラーム設定
  • デジタル的な自己テストモード
  • デジタル的に低消費モードが可能
  • SPI®互換シリアル・インターフェース
  • 補助用12ビットADC入力とDAC出力
  • 単電源動作: 3.0 V~+3.6 V

ADIS16201 機能ブロック図

NI LabVIEW Driver for ADIS16201
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16201.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16201: Programmable Dual-Axis Inclinometer/Accelerometer Data Sheet (Rev C, 08/2013) (pdf, 765 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
iSensor Intelligent Sensor/ADIS16201
Best Product Winner: Electronics -- Design News, March 20, 2006
技術関連記事 HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005)
関連記事 HTML
Smart Sensors, Converters, and Amps Target Industrial Applications
(EDN, 10/10/2005)
関連記事 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) その他 PDF
Product Highlight: ADIS16201 and ADIS16250  (pdf, 1620 kB) その他 PDF
FAQ: ADIS162xx LGA Assembly Guidelines FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16201 IIO Dual-Axis Digital Inclinometer and Accelerometer Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16201/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16201/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる