シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16405:  磁気センサー付き3軸慣性センサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADIS16400/ADIS16405 iSensor®は、3軸ジャイロスコープ、3軸加速度センサー、3軸磁気センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16400/ADIS16405は、業界最先端のiMEMS®技術と動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の校正で、感度、バイアス、アライメント、線形加速度(ジャイロ・バイアス)について各センサーの特性評価を行っています。これにより、各センサーは独自の−40~+85°Cの温度範囲で正確なセンサー測定のための補正を行うことができます。また、磁気センサーも自己補正機能があり、温度に対し正確なバイアス性能が得られます。

ADIS16400/ADIS16405を採用することで、特にディスクリート設計にともなう複雑さと投資に比べ、産業用システム向けに高精度な多軸慣性センシングを簡単かつ低コストで提供することができます。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて生産工程の一環として工場内で行われるため、システム統合の時間を大幅に短縮できます。タイトな直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。また、SPIインターフェースやレジスタ構造の改善により、データ収集や設定制御が迅速に実行できます。ADIS1635xおよびADIS1636xファミリーと互換のピン配置、同一のパッケージが使用されているため、ADIS16400/ADIS16405へのアップグレードは、ファームウェアを変更するだけで、追加のセンサーやレジスタ・マップの更新に対応できます。

このコンパクトなモジュールは、約23 mm × 23 mm × 23 mmのサイズで、フレキシブル・コネクタ・インターフェースによりさまざまな装着方法に対応します。

特長と利点

  • 測定レンジが可変可能な3軸デジタル・ジャイロスコープ
    設定オプション:±75°/sec、±150°/sec、±300°/sec
  • 3軸、±18 gのデジタル加速度センサー
  • 3軸、±2.5ガウスのデジタル磁気センサー
  • 工場出荷時校正済みの感度、バイアス、軸アライメント
    ADIS16405校正温度範囲:−40~+85°C
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 組込み温度センサー
  • プログラマブルなパワーマネジメント
  • 単電源動作:4.75~5.25 V
  • 2000 g 衝撃耐性
  • 動作温度範囲: −40~+105°C

ADIS16405 機能ブロック図

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16405
NOTE: This link is for the ADIS16350, but is a great starting point for the ADIS16405.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16400/ADIS16405: デジタル3軸振動センサー (Rev B, 07/2009) (pdf, 873 kB)  データシート PDF
ADIS16400/ADIS16405: Triaxial Inertial Sensor with Magnetometer Data Sheet (Rev B, 07/2009) (pdf, 527 kB)  データシート PDF
AN-1045: iSensor® IMU の実装  (pdf, 186 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16405 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16405/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16405/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 745.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる