シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16385:  フリーダム慣性センサー、6種類の角度

製品詳細

iSensor®であるADIS6385は全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロ・スコープと3軸の加速度センサーを内蔵しています。 ADIS16385内の各センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサーの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性かされます。結果として、各センサーは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、高精度なセンサー計測を提供します。ヨー軸ジャイロ・スコープは、ノイズにおいて4倍の改善が図られており、1軸上でより厳密に要求を持つアプリケーション向けに動作中でのバイアス安定を提供します。

ADIS16385は、工業システムに対して、高精度な多軸の慣性センサーを内蔵した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。(特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。)全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムの集積化時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの初期フレーム調整が簡素化されます。SPIインターフェースとレジスタ構成は、より簡潔にデータ収集と構成制御を提供します。

ADIS16385は、従来から使われているADIS1635xADIS1636xADIS1640xのIMU製品と互換性のあるピン配置を備えています。この製品は、約36mm×47mm×39mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。


アプリケーション
  • プラットフォームの安定化と制御
  • ナビゲーション
  • ロボット

特長と利点

  • デジタル・レンジ・スケーリング可能な3軸のデジタル・ジャイロスコープ
    ±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒 設定
    直交軸の位置調整:0.05°以下 <0.05°
  • 動作中のバイアス安定度:
    6°/時(ヨー);21°/時(ピッチ/ロール)
  • 3軸のデジタル加速度センサー:±5g
  • 自立動作とデータ収集
    一切の外部構成用コマンド不要
      スタート・アップ時間:210ms; スリープモード回復:7ms
  • 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正
  • 校正温度範囲:−40°C~+85°C
  • シングル・シリアル・ペリフェラル・インターフェース、SPI互換

ADIS16385機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16385: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Preliminary Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 444 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
INS Faceoff: MEMS vs FOGs, InsideGNSS, July/Aug 2012  (pdf) 技術関連記事 PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16385 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16385/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16385/PCBZ 製品状況: 最終購入可能日 Evaluation Board $ 1,664.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる