シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16365:  6自由度慣性センサー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADIS16360/ADIS16365 iSensor®デバイスは、3 軸ジャイロスコープと 3 軸加速度センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16360/ADIS16365 の各センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の校正で、感度、バイアス、アラインメント、線形加速度(ジャイロ・バイアス)について各センサーの特性評価を行っています。これにより、正確なセンサー測定を行うための独自の補正式が各センサーに備わっています。

ADIS16360/ADIS16365 を採用することで、特にディスクリート部品を使った設計に比べて、産業用システム向けに高精度な多軸慣性センシングを簡単かつ低コストで提供することができます。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて生産工程の一環として工場内で行われるため、システム統合の時間を大幅に短縮できます。タイトな直交アラインメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アラインメントが簡単になります。また、SPI インターフェースやレジスタ構造の改善により、データ収集や設定制御が迅速に実行できます。

ADIS16360/ADIS16365 は、ADIS1635x ファミリーに準拠したピン配置で同じパッケージを採用しています。したがって、現在ADIS1635x ファミリーを使用しているシステムでは、プロセッサのファームウェアをわずかに修正するだけでその性能を向上させることができます。コンパクトなモジュールは約 23 mm × 23mm × 23 mm のサイズで、フレキシブル・コネクタ・インターフェースによりさまざまな装着方法に対応します。

アプリケーション

    医療機器
    ロボット工学
    プラットフォーム制御
    ナビゲーション

特長と利点

  • 測定レンジが可変可能な 3 軸デジタル・ジャイロスコープ
    設定オプション:±75°/sec、±150°/sec、±300°/sec
    タイトな直交アラインメント:<0.05°
  • 3 軸デジタル加速度センサー:±18 g
  • 自律的な動作/データ収集
    外部設定コマンド無しでも動作可能
    スタートアップ時間:180 ms
    スリープ・モードからの復帰時間:4 ms
  • 工場出荷時校正済みの感度、バイアス、軸アラインメント
  • 校正温度範囲
    ADIS16360: +25°C
    ADIS16365: −40°C to +85°C
  • SPI 互換シリアル・インターフェース
  • 広帯域幅:330 Hz
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

ADIS16365 機能ブロック図

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16365
NOTE: This link is for the ADIS16350, but is a great starting point for the ADIS16365.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16360/ADIS16365: 6自由度慣性センサー (Rev B, 12/2009) (pdf, 624 kB)  データシート PDF
ADIS16360/ADIS16365: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev E, 09/2012) (pdf, 464 kB)  データシート PDF
AN-1045: iSensor® IMU の実装  (pdf, 186 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1045: iSensor® IMU Mounting Tips  (pdf, 88 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16365 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16365/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16365/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 680.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる