| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADXRS646: 高安定性、低ノイズ、高振動耐性ヨーレート・ジャイロセンサー (Rev 0, 09/2011) (pdf, 193 kB) | データシート | |
| ADXRS646: High Stability, Low Noise Vibration Rejecting Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 09/2012) (pdf, 193 kB) | データシート | |
| UG-314: Evaluating the ±250°/Sec, High Stability, Low Noise, Vibration Rejecting Yaw Rate Gyroscope with Analog Output (pdf, 127 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | 技術関連記事 | |
|
ADI Ups Ante in High-Precision MEMS Gyros
EETimes, 03-11 |
技術関連記事 | HTML |
| 厳しい振動下でも高い性能を提供するiMEMSジャイロセンサー「ADXRS64x」を発表 (09 Mar 2011) | プレス・リリース | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。