シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16080:  ±80°/sec Yaw Rate Gyro with SPI Interface

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADIS16080 is a gyroscope that uses the Analog Devices, Inc. surface-micromachining process to make a functionally complete angular rate sensor with an integrated serial peripheral interface (SPI).

The digital data available at the SPI port is proportional to the angular rate about the axis that is normal to the top surface of the package (see Figure 20). A single external resistor can be used to increase the measurement range. An external capacitor can be used to lower the bandwidth.

Access to an internal temperature sensor measurement is provided, through the SPI, for compensation techniques. Two pins are available for the user to input analog signals for digitization. An additional output pin provides a precision voltage reference. Two digital self-test inputs electromechanically excite the sensor to test the operation of the sensor and the signal-conditioning circuits.

The ADIS16080 is available in an 8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm, 16-terminal, peripheral land grid array (LGA) package.


Applications
  • Platform stabilization
  • Image stabilization
  • Guidance and control
  • Inertial measurement units
  • Robotics
  • 特長と利点

    • Complete angular rate gyroscope
    • Z-axis (yaw rate) response
    • SPI digital output interface
    • High vibration rejection over wide frequency
    • 2000 g-powered shock survivability
    • Externally controlled self-test
    • Internal temperature sensor output
    • Dual auxiliary 12-bit ADC inputs
    • Absolute rate output for precision applications
    • 5 V single-supply operation
    • 8.2 mm x 8.2 mm x 5.2 mm package
    • RoHS Compliant

    Functional Block Diagram for ADIS16080

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16080: ±80°/sec Yaw Rate Gyroscope with SPI Data Sheet (Rev C, 01/2010) (pdf, 591 kB)  データシート PDF
    AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-942: Optimizing MEMS Gyroscope Performance with Digital Control  (pdf, 129 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-918: Motionless Bandwidth Test for MEMS Sensors  (pdf, 71 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIS16080 IIO Yaw Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADIS16080 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADIS16080/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる