シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXL327:  加速度センサー、3軸、フルスケール±2g、小型、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADXL327は小型、低消費電力、全機能内蔵の3軸加速度センサーで、信号処理された電圧出力のICです。この製品は、最小フルスケール・レンジが±2gで加速度を計測します。この製品は、傾きアプリケーションのような重力の静的加速度を計測することができると同時に、動き、衝撃あるいは振動のような動的加速度も計測できます。

ユーザーは、XOUT、YOUT、ZOUTピンにCX、CY、CZにコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。帯域幅は、X軸とY軸に関しては0.5Hz~1600Hz、Z軸に関しては0.5Hz~550Hzの範囲で、アプリケーションに応じて選択可能となっています。

ADXL327は、小型、薄型の4mm×4mm×1.45mm、16ピン、プラスチィック・リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP_LQ)を採用しています。

特長と利点

  • 3軸センシング
  • 小型、薄型パッケージ:4mm×4mm×1.45mm、LFCSP
  • 低消費電力:350µA(typ)
  • 単電源動作:1.8V~3.6V
  • 10,000gのショック耐性
  • 優れた温度安定性
  • 各軸の帯域幅は1つのコンデンサで設定が可能
  • RoHS/WEEEリード・フリー準拠

ADXL327機能ブロック図

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADXL327に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
アナログ電圧出力3軸加速度センサです。動き、振動、衝撃、重力(傾き)などを±2Gの加速度として検出できます。動作周波数帯域幅もコンデンサで設定可能です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADXL327」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL327: 小型、低消費電力、3軸、±2g、加速度センサー (Rev 0, 08/2009) (pdf, 491 kB)  データシート PDF
ADXL327: Small, Low Power, 3-Axis ±2 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 08/2009) (pdf, 200 kB)  データシート PDF
AN-1057: 加速度センサーによる傾きの検出  (pdf, 543 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXL327 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADXL327BCPZ 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm 16 工業用 Tray, 490 $ 2.77 $ 2.38 E  成分表 PCN 購入
ADXL327BCPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm 16 工業用 Reel, 4000 $ 2.77 $ 2.38 E  成分表 PCN 購入
ADXL327BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm 16 工業用 Reel, 1000 $ 2.77 $ 2.38 E  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL327 Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL327Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる