シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL312:  デジタル・加速度計、3軸、±1.5 g/±3g/±6g/±12g

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADXL312は小型、薄型、超低消費の3軸加速度センサーで、最大±12 gの測定で高分解能(13ビット)を提供します。デジタル出力データは16ビット「2の補数」フォーマットで、SPI(3線または4線)あるいはI2Cどちらかのデジタル・インターフェースを介してアクセスできます。

ADXL312は、自動車のアラームやブラック・ボックス・アプリケーション用として非常に適しています。このデバイスは、傾き検出のアプリケーションのような静的加速度だけではなく、動きやショックからの動的加速度結果も測定します。高分解能(2.9 mg/LSB)であるため、0.25°ほど小さな傾き変化でも測定することが可能です。FIFOが内蔵されているため、0.05°ほど小さな傾きまで分解能を向上させるためにオーバーサンプリング技法を使うことも可能です。

いくつかの特別なセンシング機能も提供されます。アクティブかアクティブでないかの事前検出または無動作の検出と各軸でのユーザー設定レベルを超えるような加速度の検出機能。これらの機能は、割り込み出力ピンの一つに割り当てることができます。内蔵されている32レベルのFIFOは、ホスト・プロセッサーにストアするデータを最小化するために使うことが出来ます。

低消費電力モードでは、インテリジェントなモーション-ベースのパワー・マネージメントがスレショールド・センシングと極めて低消費電力での加速度計測を可能としています。ADXL312は小型、薄型5mm×5 mm×1.45 mm、32ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • カー・アラーム
  • 坂道発進補助装置 (HSA)
  • 電子式パーキング・ブレーキe
  • データ・レコーダ(ブラック・ボックス

AXL312の機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL312: 3軸、±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 gデジタル加速度センサー (Rev 0, 12/2010) (pdf, 5684 kB)  データシート PDF
ADXL312: 3-Axis, ±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 g Digital Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 12/2010) (pdf, 5684 kB)  データシート PDF
UG-281: ADXL312 Quick Start User Guide  (pdf, 145 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-209: ADXL312 センサ評価システム  (pdf, 1739 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL312Z Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL312Z 製品状況: 製造中 Breakout Board $ 33.00 Yes -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL313-Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board and Satellite Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL313-Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL343Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL343Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL344Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL344Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL312Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL312Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL345Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL345Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL346Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL346Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS450Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS450Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS800Z-M 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS800Z-S 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる