シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL213:  加速度センサー、2軸、±1.2G、低価格(デューティ・サイクル変調出力付き)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADXL213は、信号コンディショニング付きのデューティ・サイクル変調出力を備えた、高精度で低電力の完全2軸加速度センサーであり、すべてを1個のモノリシックICに集積しています。ADXL213は、±1.2G(typ)のフルスケール・レンジで加速度を測定します。動的加速度(振動など)も静的加速度(重力など)も測定できます。

出力はデジタル信号で、デューティ・サイクル(パルス幅対周期の比)が加速度に比例しています(30%/G)。デューティ・サイクルの出力は、マイクロ・コントローラで直接測定でき、A/Dコンバータやグルー・ロジックは不要です。

ADXL213は、ゼロG温度安定性と感度の精度という2つの重要な仕様でADXL202を大幅に改良しています。革新的な設計手法によって、高いゼロGバイアス安定性(標準で0.1mg/℃未満)と、強固な感度安定性(標準で50ppm/℃未満)を保証しています。標準ノイズ・フロアは160μG/√Hzで、狭帯域幅(<60Hz)の傾き検出アプリケーションにおいて1mg(0.06°の傾き)未満の信号を分離することができます。

XFILTピンとYFILTピンのコンデンサCXとCYを使用して加速度計の帯域幅を選択できます。アプリケーションに応じて0.5~250Hzの帯域幅を選択することができます。

ADXL213は、5mm×5mm×2mmの8パッド・ハーメチックLCCパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • 自動車の動きと傾きの検出アラーム・システム
  • 自動車の電子ブレーキ・システム
  • ビデオ/データ・プロジェクタ(キーストーン補正機能)
  • ナビゲーション(コンパスの傾き補正、GPSの補助)
  • 生理学的モニタリング(医療用計測機器/診断機器)
  • プラットフォームの安定化/水平化
  • 高精度の2軸傾き検出

    ADXL213 機能ブロック図

    OF NOTE ...

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADXL213:  Low Cost ±1.2 g Dual Axis Accelerometer Data Sheet  (Rev A, 08/2010) (pdf, 359 kB)  データシート PDF
    AN-1057: 加速度センサーによる傾きの検出  (pdf, 543 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-604: Using the ADXL202 Duty Cycle Output  (pdf, 529 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-603: A Compact Algorithm Using the ADXL213 Duty Cycle Output  (pdf, 176 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-600: Embedding Temperature Information in the ADXL202's PWM Outputs  (pdf, 81 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Transitioning from ADXL202 to ADXL213/ADXL203  (pdf, 62 kB) 参考文献 PDF
    Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    加速度センサー:ファンタジーと現実
    (Analog Dialogue 2009年5月)
    技術関連記事 HTML
    加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) その他 PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    ADXL213 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADXL213AE 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Tube, 95 $ 11.78 $ 10.33 E  成分表 PCN 購入
    ADXL213AE-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LCC 8 工業用 Reel, 3000 - $ 10.33 E  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADXL213 Breakout Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADXL213EB 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.31 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる