シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16240:  低消費電力、プログラマブル衝撃センサー/レコーダ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADIS16240は、デジタル衝撃検出とレコーダ機能を完全に統合したシステムです。このシステムは、業界最先端のiMEMS®技術と低消費電力アプリケーション向けに動的性能を最適化するシグナル・プロセッシング・ソリューションを組み合わせています。3軸センシング素子によってあらゆる方向の衝撃を測定できるため、多くのアプリケーションでセンサーや複雑な機械構造を追加する必要がありません。SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)は4線式を採用しており、多くのデジタル・プロセッサのプラットフォームに対応しています。SPIインターフェースを経由して、センサーのデータや設定レジスタへのアクセスが可能です。設定レジスタでは、オフセット・バイアス補正、サンプル・レート、スリープ・モード、ピーク加速度の検出、イベント時のデータ取得などの動作パラメータを制御できます。

プログラマブル・イベント・レコーダは2つのトリガ・モードに対応しています。内部モードは、連続するサンプリング・データを監視し、ユーザ設定した閾値に基づいてデータ取得機能をトリガします。外部モードは、2つのコンパレータ入力とユーザ設定の閾値を使用してイベント発生時のデータ取得をトリガします。この機能では、データ取得長さ、トリガ前のデータ、データ保存などの設定も可能です。各イベントについて、温度、電源、時間のデータを取得し、ヘッダ付きでバッファに格納します。本製品は、スリープ・モード、ウェイクアップなど、複数のパワーマネジメント機能を備えているため、各機械システムの条件に対応して消費電力を最適化することができます。

ADIS16240は、IPC/JEDEC基準(J-STD-020C、J-STD033)の鉛フリーのハンダ・リフロー工程に準拠したラミネート・ベースの12 mm × 12 mmボール・グリッド・アレイ(BGA)を採用しています。

アプリケーション
    衝突/衝撃の検出
    貴重品の状態監視
    安全性、シャットオフの検出
    衝突イベントの記録
    セキュリティ検知と機器破壊検知

特長と利点

  • デジタル3軸加速度センサー、±19 g
  • プログラマブル・イベント・レコーダ
    内部/外部トリガ入力
  • 低消費電力動作
    スリープ・モード電流:100 μA
    連続サンプリング電流:1 mA、1 kSPS
  • ウェイクアップ&レコード機能
    外部トリガ入力およびSPIトリガ・コマンド
  • ピーク加速度サンプル&ホールド
  • 各ピーク加速度X、Y、Zの平方和出力
  • 1600 Hz(X、Y)および550 Hz(Z)センサー帯域幅
  • デジタル制御のバイアス補正
  • デジタル制御のサンプル・レート(最大4096 SPS)
  • 状態監視用のプログラマブル・アラーム
  • プログラマブル・デジタル入出力ライン
    データ・レディ出力とアラーム・インジケータ出力
  • その他詳細はデータシートをご参照ください。

ADIS16240 機能ブロック図

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16240
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16240.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16240: 低消費電力、プログラマブル衝撃センサー / レコーダ (Rev 0, 04/2009) (pdf, 629 kB)  データシート PDF
ADIS16240: Low Power, Programmable Impact Sensor and Recorder Data Sheet (Rev C, 12/2012) (pdf, 402 kB)  データシート PDF
UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム  (pdf, 933 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から  加速度センサー:ファンタジーと現実 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月)
技術関連記事 HTML
加速度センサーの仕様 – 用語の定義 技術資料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーとは何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
加速度センサーはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ジャイロスコープはどこで使用されていますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの主な誤差源は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
慣性センサーの分解能の限界は何ですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIS16240 IIO Programmable Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADIS16240 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16240/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16240/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる