シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADIS16210:  傾斜計/加速度計、3軸、高精度、SPIインターフェース付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADIS16210iSensor®は、デジタル傾斜計システムで、±180°の全方向範囲にわたるピッチ角とロール角両方の高精度計測を提供します。この製品は、信号処理を伴うMEMS3軸の加速度センサが組み合わされており、ユザーはデータ収集/プログラミングおよびSPI互換のシリアル・インターフェースのためにレジスタを割り当てることができます。更に、製造工程では、最適な精度性能のための、ユニット単位のキャリブレーションが行われています。また、システム・キャリブレーション、サンプル・レート、フィルタリング、アラーム、I/O構成およびパワーマネージメントなどの構成を制御するための、デジタル温度センサと電源電圧測定も提供されています。

MEMSセンサ素子同士は、厳しいプラットフォーム・カプリングと優れた機械的安定化のために、アルミニウム・コアでボンディングされています。内部のクロックは、データ・サンプリング・システムをドライブしますので、外部でのクロック源の必要はありません。SPIとデータ・バッファ構造は、高精度センサ・データと構成制御への容易なアクセスを提供します。

ADIS16210は、M2サイズのマウンティング・ホールを備えたマウンティング・タブとフレキシブル・エッジ・コネクタ・インターフェースとともに15mm×24mm×15mmのモジュールで供給されます。この製品は-40~+125℃に拡張された動作温度範囲を持っています。

アプリケーション

  • プラットフォームの制御、安定化と調整
  • 傾きセンシング、傾斜計、レベリング
  • モーション/ポジション計測
  • モニタ/アラーム・デバイス(セキュリティ、医療、安全)
  • ナビゲーション

特長と利点

  • 3軸、デジタル傾斜システム、
    -- ±180°計測範囲、ロール軸とピッチ軸
    -- ±90°振動軸
    -- ±0.1° 相対精度
  • 3軸、デジタル化速度計
    -- ±1.7 g 測定範囲
    -- 高精度
    -- ±0.05° 軸対軸の調整
  • デジタル内部温度計測
  • デジタル、供給電源計測機能内蔵
  • プログラマブル・ユーザ・キャリブレーション・オプション
    -- 単一コマンド、フレーム・調整
    -- マニュアル化速度計バイアス補正
  • プログラマブルな動作と制御
    -- サンプル・レート/フィルタリング
    -- アラーム条件とインジケータ出力
    -- データ・レディ出力
    -- 汎用I/O
    -- 自動セルフ・テスト機能
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADIS16210 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADISUSB評価システム
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADISUSBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 274.00 Yes -
ADIS16210/PCB Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADIS16210/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 210.00 E -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる