シグナル・チェーンデザイナーに追加する

TMP35:  温度センサー、電圧出力、低電圧動作(+2.7~+5.5V)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
TMP35製品紹介ビデオあります

TMP35は低電圧、高精度の摂氏温度センサーです。摂氏温度に対して直線的に比例する電圧出力を供給します。外部キャリブレーションを実行しなくても、+25℃時に±1℃(typ)、-40~+125℃の温度範囲で±2℃の精度を実現します。低出力インピーダンス、リニア出力と高精度のキャリブレーションによって、温度制御回路およびA/Dコンバータとのインターフェース接続動作をシンプルにします。この3つのデバイスはすべて、2.7Vから最大5.5Vまでの電圧範囲の単電源で動作するように設計されています。電源電流が50µAよりも大幅に低くなっているため、自己発熱をきわめて低く抑え、静止空気の条件下では0.1℃未満になります。さらに、電源電流を0.5µA未満に抑えるシャットダウン機能も備えています。

機能上、TMP35はLM35/LM45と互換性があり、+25℃時に250mVの出力を供給します。TMP35は、+10~+125℃の範囲内の温度を読出します。TMP35出力スケール・ファクタはともに+10mV/℃です。5V電源の動作時に、デバイスは+150℃まで動作を拡張できますが、その場合精度が低下します。

TMP35はすべて、低価格の3ピンTO-92パッケージ、8ピンSOと5ピンSOT-23の表面実装パッケージで提供しています。

TMP35 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  TMP35に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「電圧出力温度センサー」

TMP35 電圧出力型の温度センサーをご紹介します。

この製品のここがおススメ
LM35/LM45と互換です。内部で精度よくキャリブレーションされているので、後段の設計が簡単です。+10℃~+125℃の範囲を測定します。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「TMP35GT9Z」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
TMP35/TMP36/TMP37: 低電圧温度センサー (Rev E, 08/2008) (pdf, 1278 kB)  データシート PDF
TMP35/TMP36/TMP37: Low Voltage Temperature Sensors Data Sheet (Rev F, 11/2010) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
温度センサーのICには取り付け方向あるいは感度方向? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

TMP35 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
TMP35GRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.52 $ 0.45 Y  成分表 PCN 購入
TMP35GT9 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 0.60 $ 0.51 N  成分表 PCN 購入
TMP35GT9Z 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 0.52 $ 0.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる