シグナル・チェーンデザイナーに追加する

TMP06:  半導体温度センサー、±0.5℃高精度、PWM出力、5ピンSC-70パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

TMP05 / TMP06は、デバイス温度に直接比例して変化するシリアル・デジタル変調出力(PWM)を発生するモノリシック温度センサーです。全温度範囲に対してPWMの高レベル期間(TH)は一定で、低レベル期間(TL)が変化します。Bグレード・バージョンは、0~70℃で±1℃の高い温度精度と優れたトランスデューサ直線性を提供します。TMP05 / TMP06のデジタル出力はCMOS / TTL互換であるため、一般的な多くのマイクロプロセッサ・シリアル入力に容易にインターフェースすることができます。TMP06の柔軟なオープン・ドレイン出力は、シンク電流5mAの駆動能力を持っています。

TMP05 / TMP06は3~5.5Vの電源で動作が仕様されており、3.3Vでの動作時の電源電流は370μA(typ)です。TMP05 / TMP06は、温度範囲-40~+150℃にわたっての動作規定となっています。125℃を超える温度で、デバイス寿命の合計5%(5,000時間)を超える時間これらのデバイスを動作させることは推奨できません。このデバイスは低価格で小型のSC-70パッケージまたはSOT-23パッケージを採用しています。

TMP05 / TMP06は、3通りの動作モードを持っています。連続変換モード、ディジーチェーン・モード、それにワン・ショット・モードの3つです。TMP05 / TMP06が動作するモードは、スリー・ステートのFUNC入力により決定されます。

TMP05 / TMP06が連続変換モードとワン・ショット・モードで温度を測定するレートは、CONV / IN入力ピンで決定されます。ディジーチェーン・モードでは、CONV / INピンがディジーチェーンに対する入力として機能します。

製品のハイライト

  1. TMP05 / TMP06は、周囲温度の正確な計測を可能にする温度センサーを内蔵しています。計測可能温度範囲は-40℃~+150℃となっています。
  2. 電源電圧は3.0~5.5Vです。
  3. 省スペースの5ピンSOT-23パッケージまたはSC-70パッケージを採用しています。
  4. 温度精度は±0.5℃(typ)で、この精度を実現するためにはデカップリング・コンデンサが必要です。
  5. 温度分解能:0.025℃
  6. TMP05 / TMP06は、1SPSで平均消費電力を102μWまで削減するワン・ショット・モードを持っています。

アプリケーション

  • 絶縁型センサー
  • 環境コントロール・システム
  • コンピュータ・サーマル・モニタリング
  • サーマル保護
  • 工業用プロセス制御
  • 電源システム・モニター

特長と利点

  • 温度に比例する変調シリアル・デジタル出力
  • 25℃における温度精度:±0.5℃(typ)
  • 0℃~70℃での温度精度:±1.0℃
  • 2種類のグレードを提供
  • 動作温度範囲:-40℃~+150℃
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 消費電力:3.3Vで最大70μW(max)
  • CMOS / TTL互換出力(TMP05)
  • 柔軟なオープン・ドレイン出力(TMP06)
  • 小型、低価格の5ピンSC-70パッケージとSOT-23パッケージを採用

TMP06 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
TMP05/TMP06:±0.5℃精度、PWM温度センサー、5ピンSC-70採用 (Rev 0, 04/2005) (pdf, 467 kB)  データシート PDF
TMP05/TMP06: ±0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 566 kB)  データシート PDF
analogZONE reviews the TMP05 and TMP06  (htm) 関連記事 HTM
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

TMP06 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
TMP06AKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
TMP06AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
TMP06ARTZ-500RL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
TMP06BKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
TMP06BRTZ-500RL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

TMP06 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-TMP05/06EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる