シグナルチェーン・デザイナーに追加

TMP04:  温度センサー:シリアル・デジタル出力、CMOS / TTL互換のサーモメータ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

TMP04は、デバイスの温度に正比例して変化する、変調されたシリアル・デジタル出力を生成するモノリシックの温度検出器です。内蔵センサーが絶対温度と正確に比例する電圧を発生し、この電圧を内部電圧リファレンスと比較し、高精度のデジタル変調器に入力します。シリアル・デジタル出力のレシオメトリック・エンコーディング・フォーマットにより、電圧 / 周波数コンバータなどの大部分のシリアル変調技術に共通して生じるクロック・ドリフト誤差の影響を受けません。回路全体の精度は温度範囲-25~+100℃で±1.5℃(typ)であり、優れたトランスデューサ直線性を備えています。TMP04のデジタル出力はCMOS/TTL互換で、一般に使用されているほとんどのマイクロプロセッサのシリアル入力とのインターフェースが容易にできます。

TMP04は、電源電圧範囲4.5~7Vで動作を仕様規定しています。+5V電源動作時の消費電流(無負荷時)は、1.3mA未満です。

TMP04は、温度範囲-40~+100℃での動作に対して定格を規定しており、低価格のTO-92、SO-8、TSSOP-8の表面実装パッケージで提供しています。+150℃までの拡張動作が可能ですが、その場合精度は低下します。

TMP04は、デジタル出力を備えるシングル・チップ構成のパワフルなフル機能の温度計測システムです。内蔵温度センサーは低消費電力のプログラマブル温度コントローラであるTMP01の特性を継承し、定格温度範囲全域で優れた精度と直線性を維持するため、ユーザーによる補正またはキャリブレーションは必要ありません。

センサーの出力は、「電荷平衡」型A/Dコンバータとも呼ばれる1次のΣΔ(シグマ・デルタ)変調器によってデジタル信号に変換されます。このタイプのコンバータは、時間領域のオーバーサンプリングと高精度のコンパレータの利用によって、非常にコンパクトな回路で12ビットの実効精度を発揮します。

基本的に、ΣΔ型変調器は入力サンプラ、サミング・ネットワーク、積分器、コンパレータ、1ビットDACで構成されています。電圧 / 周波数コンバータと同様に、このアーキテクチャは実質的に負のフィードバック・ループを形成します。これによって、入力電圧の変動に応じてコンパレータ出力のデューティ・サイクルを変化させ、積分器の出力を可能な限り小さく抑えることができます。コンパレータは、入力サンプリング周波数よりも大幅に高いレートで積分器の出力をサンプリングします。この動作をオーバーサンプリングと呼びます。この動作によって、入力信号帯域幅よりも大幅に広い帯域に量子化ノイズが分散されるため、回路全体のノイズ性能が改善され、精度が向上します。

コンパレータの変調された出力は、特許申請中の回路技術を使用してエンコードされます。これによって、どのようなマイクロプロセッサでも摂氏または華氏の温度値にデコードでき、シングル・ワイヤで容易に送信または変調できる、マーク・スペース比フォーマットのシリアル・デジタル信号が出力されます。最も重要なことは、このエンコーディング方式がクロックに依存しないため、その他の変調技術で一般に問題となる大きな誤差の発生源を確実に回避できることです。

特長と利点

  • 低価格3ピンパッケージ
  • 変調シリアル・デジタル出力
  • 温度に比例
  • -25℃~+100℃範囲で±1.5℃(標準)精度
  • -40℃~+100℃で仕様化、最大動作温度:150℃
  • 消費電力:6.5mW(最大)
  • 柔軟なオープン・コレクター出力(TMP03)
  • CMOS / TTL互換出力(TMP04)
  • 低電圧動作(4.5V~7V)

TMP04 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
TMP03/TMP04: Serial Digital Output Thermometers (Temperature Sensor) Data Sheet (Rev A, 01/2002) (pdf, 241 kB)  データシート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
TMP04 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
TMP04FS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3.97 $ 3.59 N  成分表 PCN 購入
TMP04FS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - - N  成分表 PCN 購入
TMP04FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3.62 $ 3.27 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
TMP04FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN 購入
TMP04FT9 製品状況: 製造中 3 ld TO-92 3 工業用 Tray, 100 $ 3.97 $ 3.59 N  成分表 PCN 購入
TMP04FT9Z 製品状況: 製造中 T092 3 工業用 Tray, 100 $ 3.62 $ 3.27 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる