ADT7408
最終販売12ビット・デジタル温度センサー、±2℃精度
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.22
製品情報
- 12ビットの温度/デジタル・コンバータ
- ±2℃(typ)の精度
- -20~+125℃の温度範囲で動作
- 3~3.6Vの電源動作
- 240µA(max)の平均電源電流
- 1.5℃、3℃、6℃のヒステリシスを選択可能
- SMBus/I2C互換のインターフェース
- 2つの目的に使用されるイベント・ピン:コンパレータまたは割り込み
- サイズが3mm×3mmの8ピンLFCSP(JEDEC MO-229 VEED-4)パッケージ
- JEDEC規格JC-42.4「メモリ・モジュール」に適合
- 熱センサー部品仕様
ADT7408は、モバイル・プラットフォーム用メモリ・モジュール向けのJEDEC規格JC-42.4に適合する業界初のデジタル温度センサーです。ADT7408には、温度をモニタし、その温度を0.0625℃の分解能でデジタル値に変換するバンドギャップ温度センサーと12ビットのA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されています。
モニタする温度がクリティカルなプログラマブル限界値を超えるとき、あるいは温度がアラーム・ウィンドウの範囲から外れて上昇または低下するときにアクティブとなるオープン・ドレインのイベント#出力が用意されています。このピンは、コンパレータまたは割り込みのいずれのモードでも動作が可能です。3本のスレーブ・デバイス・アドレス・ピンを利用して、各種の部品やサブシステムの温度をモニタするシステム内で最大8個までのADT7408を使用することが可能です。
ADT7408の仕様は、3.0~3.6Vの範囲の電源電圧動作に対して規定されています。3.3V電源動作時の平均的な電源電流は、240µA(typ)以下に抑えられます。ADT7408をパワーダウンし、シャットダウン時の電流を3µA(typ)まで低減できるシャットダウン・モードが用意されています。ADT7408の定格は、-20~+125℃の温度範囲内の動作に対して規定されています。ADT7408は、サイズが3mm×3mmの無鉛8ピンLFCSP(JEDEC MO-229 VEED-4)パッケージで提供されます。
アプリケーション- メモリ・モジュールの温度モニタリング
- 絶縁型センサー
- 環境制御システム
- コンピュータによるサーマル・モニタリング
- サーマル保護
- 工業プロセス制御
- 電源システム・モニタ
- 携帯型機器アプリケーション
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADT7408CCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| ADT7408CCPZ-REEL7 | ||
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADT7408CCPZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADT7408CCPZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADT7420 | 最終販売 | ±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー |