シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADT7317:  10ビット・デジタル温度センサー、クワッド電圧出力10ビットDAC、SPI/I2C®互換

製品詳細

ADT7316/ADT7317/ADT7318は、1個の10ビット温度 / デジタル・コンバータおよびそれぞれクワッドの12/10/8ビットDACを16ピンのQSOPパッケージに集積化しています。各デバイスは、温度をモニタし、読み出された温度値を0.25℃の分解能でデジタル信号に変換するバンドギャップ温度センサーと10ビットADCを内蔵し、電圧範囲+2.7~+5.5Vの単電源で動作します。DACの出力電圧範囲は0V~2VREFで、出力電圧セトリング・タイムは7μs(typ)です。SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準と互換の4線式シリアル・インターフェース、2線式のI2Cインターフェースの2つのシリアル・インターフェース・オプションがあります。各デバイスは、シリアル・インターフェースを介して制御するスタンバイ・モードを備えています。

4個の内蔵DACの電圧リファレンスは、内部で生成するか、または2本のリファレンス電圧ピン(2個を一組とする内蔵DACごとに各1本)より得ます。ソフトウェアLDAC機能または外部のLDACピンを使用して、すべてのDACの出力を同時にアップデートできます。ADT7316/ADT7317/ADT7318は、パワーオン・リセット回路を内蔵しています。この回路によって、パワーアップ時にDAC出力を0Vに設定し、有効な書込み動作が実行されるまで、この状態を確実に維持します。

ADT7316/ADT7317/ADT7318は幅広い電源電圧範囲、低電源電流、およびSPI/I2C互換のインターフェースを備えているため、パーソナル・コンピュータやオフィス用機器、家庭用機器などの各種アプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • 携帯型のバッテリ駆動計測器
  • パーソナル・コンピュータ
  • 電気通信システム
  • 電子テスト装置
  • 家庭用機器
  • プロセス制御

特長と利点

  • ADT7317:4個の10ビットDAC
  • ADT7318:4個の8ビットDAC
  • バッファ電圧出力
  • 全コード範囲における単調性を設計により保証
  • 10ビット温度 / デジタル・コンバータを内蔵
  • ±0.5℃の温度センサー精度
  • 温度範囲:-40~+120℃
  • DAC出力範囲:0V~2VREF
  • パワーダウン時の消費電流:1µA
  • 内部2.28VREFオプション
  • ダブルバッファ入力ロジック
  • バッファ付き / バッファなしの電圧リファレンス入力オプション

ADT7317 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7316/ADT7317/AD7318: 0.5C Accurate Digital Temperature Sensor and Quad Voltage Output 12-/10-/8-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 01/2007) (pdf, 3446 kB)  データシート PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADT7317 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADT7317ARQZ 製品状況: 製造中止 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADT7317ARQZ-REEL 製品状況: 製造中止 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADT7317ARQZ-REEL7 製品状況: 製造中止 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる