シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT7312:  半導体温度センサ、~+175℃、±1℃精度、16ビット、SPI、車載向、ダイ形状

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADT7312は、±1℃の精度を持ったデジタル温度センサーで、非常に広い温度範囲、-55℃~+175℃、にわたって動作し、ダイ形状のみで販売供給されます。この製品は、温度をモニタして0.0078℃の分解能で温度をデジタル化するため、内部にバンド・ギャップ・リファレンスと16ビットのA/Dコンバータ(ADC)で構成されています。このADCの分解能は、デフォルトで、13ビット(0.0625℃)に設定されています。このADCの分解能は、ユーザー・プログラマブル・モードとなっており、シリアル・インターフェースを解して変えることができます。

ADT7312は、2.7~5.5Vの電源にわたっての動作が保証されています。3.6V動作での平均電源電流は245μA(typ)です。 ADT7312はデバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備えており、結果としてシャットダウン電流は3.6V時で2.5μAとなります。ADT7312は、-55℃~+175℃の温度範囲にわたって規定されています。

CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラムされた重要な温度リミットを越えたときにアクティブとなります。デフォルトのクリティカル温度リミットは147℃となっています。INTピンもオープン・ドレインで、温度がプログラムされたリミットを越えたときにアクティブとなります。INTピンとCTピンはコンパレータあるいは割り込みモードのどちらにでも使うことができます。

製品のハイライト

  1. 使い易さ:校正または補正の必要なし
  2. 低消費電力
  3. 優れた長期間安定性と信頼性
  4. 車載アプリケーション向けの品質評価済

アプリケーション

  • 車載関連
  • 高温度のモニタリング
  • 高温度の過熱保護

特長と利点

  • 車載アプリケーション向けの品質評価済
  • 測定温度精度:
      ±1℃@-55℃~+175℃(2.7V~3.3V)
    16ビット温度分解能:0.0078℃
    パワーアップ時の最初の変換が高速:6ms
  • 導入が容易:
    温度校正または補正が不必要
    直線性の補正も不必要
  • 低消費電力:
    パワーセービング・モード:1サンプル/秒(SPS)
    ノーマル・モード:880μW@3.6
    シャットダウン・モード:9μW(typ)@3.6V
  • 広い動作範囲:
    動作温度範囲:-55℃~+175℃
    動作電圧範囲:2.7 V~5.5 V
  • プログラマブルな割り込み機能:
    クリティカルな過温度割り込み
    過温度/低温度割り込み
  • SPI互換インターフェース
  • ダイ形状(チップ)のみで供給

ADT7312 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7312: Automotive, ±1°C Accurate, 16-Bit, 175°C, Digital SPI Temperature Sensor in Die Form Datasheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADT7312 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADT7310, ADT7311, ADT7312 and ADT7410 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADT7X10EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる