ADT7302
製造中デジタル半導体温度センサ、±2℃精度、マイクロパワー、6ピンSOT23パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.08
Viewing:
製品情報
- 13ビットの温度/デジタル・コンバータを内蔵
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- +125℃の最大温度
- ±2℃精度
- 温度分解能:0.03125℃
- 動作電流:1μA
- 消費電力:0.631mW@VDD = 3.3 V
- SPIおよびDSPと互換性を持つシリアル・インターフェースを内蔵、シャットダウン・モード機能付
- 省スペースのSOT-23パッケージとマイクロSOICパッケージを採用
- AD7814と互換
ADT7302は、SOT-23ピンとMSOPパッケージを採用した全機能内蔵の温度モニタリング・システムです。このデバイスは、バンドギャップ温度センサと13ビットADCを内蔵しており、温度を監視しデジタル化して分解能0.03125℃で出力します。
ADT7302は、多くのマイクロコントローラと容易にインターフェースできる柔軟性のあるシリアル・インターフェースを内蔵しています。このインターフェースは、SPI™、QSPI、MICROWIRE™のプロトコルと互換性があり、DSPとも互換性を持っています。このデバイスは、シリアル・インターフェースを経由して制御されるスタンバイ・モードを持っています。
ADT7302は、広い電源電圧範囲、低い供給電流とSPI互換のインターフェース内蔵しているため、パーソナル・コンピュータ、オフイス機器、車載や家電製品などのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品のハイライト
- オンチップ温度センサは、周囲温度の正確な計測を可能としています。計測可能温度範囲は-40℃~+125℃となっています。
- 電源電圧: 2.7 V~5.25 V
- 省スペースの小型6ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用
- 温度センサ精度:±2℃(max)
- 0.03125℃の分解能で13ビット温度を出力
- VDD=3.3V、1SPSで4.88μWに消費電力を削減するシャットダウン・モード
- AD7814と互換
アプリケーション
- 医療機器
- 車載関連:温調制御、オイル温度、油圧システム
- 携帯電話
- ハード・ディスク・ドライブ
- パーソナル・コンピュータrs
- 電子テスト装置
- オフイス機器
- 家電製品
- プロセス・コントロール
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADT7302ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| ADT7302ARMZ | 製造中 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
12 16, 2011 - 11_0301 ADT7301 and ADT7302 Datasheet Correction |
||
| ADT7302ARMZ | 製造中 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 5, 2011 - 11_0084 ADT7301 and ADT7302 mask revision |
||
| ADT7302ARMZ | 製造中 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
12 16, 2009 - 09_0252 ADT7301 and ADT7302 Metal Mask Edit and Datasheet Correction |
||
| ADT7302ARMZ | 製造中 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 10, 2008 - 08_0058 Wafer Fab transfer from 6" C5 Analog Devices, Ireland to 8" C5 TSMC, Taiwan |
||
| ADT7302ARMZ | 製造中 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADT7320 | 最終販売 | ±0.25℃精度の16ビット・デジタルSPI温度センサー |