シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT6503:  Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switch in SOT-23 (Monitors Temps from −45°C to +15°C)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504 are trip point temperature switches available in a 5-lead SOT-23 package. Each part contains an internal band gap temperature sensor for local temperature sensing. When the temperature crosses the trip point setting, the logic output is activated. The ADT6501/ ADT6503 logic output is active low and open drain. The ADT6502/ADT6504 logic output is active high and push-pull. The temperature is digitized to a resolution of 0.125°C (11-bit). The factory trip point settings are 10°C apart starting from −45°C to +15°C for the cold threshold models and from +35°C to +115°C for the hot threshold models.

These devices require no external components and typically consume 30 μA supply current. Hysteresis is pin-selectable at 2°C and 10°C. The temperature switch is specified to operate over the supply range of 2.7 V to 5.5 V.

The ADT6501 and ADT6502 are used for monitoring temperatures from +35°C to +115°C only. Therefore, the logic output pin becomes active when the temperature goes higher than the selected trip point temperature.

The ADT6503 and ADT6504 are used for monitoring temperatures from −45°C to +15°C only. Therefore, the logic output pin becomes active when the temperature goes lower than the selected trip point temperature.

Product Highlights

  1. Σ-Δ based temperature measurement gives high accuracy and noise immunity.
  2. Wide operating temperature range from −55°C to +125°C.
  3. ±0.5°C typical accuracy from −45°C to +115°C.
  4. Factory threshold settings from −45°C to +115°C in 10°C increments.
  5. Supply voltage is 2.7 V to 5.5 V.
  6. Supply current of 30 μA.
  7. Space-saving, 5-lead SOT-23 package.
  8. Pin-selectable temperature hysteresis of 2°C or 10°C.
  9. Temperature resolution of 0.0625°C.

Applications

  • Medical equipment
  • Automotive
  • Cell phones
  • Hard disk drives
  • Personal computers
  • Electronic test equipment
  • Domestic appliances
  • Process control
  • Data Sheet, Rev. A, 1/08

    特長と利点

    • ±0.5°C (typical) threshold accuracy
    • Factory set trip points from
      −45°C to +15°C in 10°C increments
      +35°C to +115°C in 10°C increments
    • No external components required
    • Maximum temperature of 125°C
    • Open-drain output (ADT6501/ADT6503)
    • Push-pull output (ADT6502/ADT6504)
    • Pin-selectable hysteresis of 2°C and 10°C
    • Supply current of 30 μA (typical)
    • Space-saving, 5-lead SOT-23 package

    Pin Configuration for ADT6503

    ADT6503 Diagram
    Pin Configuration for ADT6503

    類似製品

    Consider ADT6401 for Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switch in SOT-23.  New

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADT6503/ADT6504: Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switches in SOT-23 Preliminary Data Sheet (Rev PrB, 10/2007) (pdf, 339 kB)  データシート PDF
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADT6503 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる