シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7818:  10ビットA/Dコンバータ、9µs変換時間、温度センサー内蔵、シングル・チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7818とAD7817は、温度センサーを内蔵した10ビットのシングルおよび4チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)で、2.7~5.5Vの単電源で動作します。各デバイスは、電荷分配型D/Aコンバータ(DAC)をベースにした9µs変換時間の逐次比較型コンバータ、±1℃の精度を備えるオンチップ温度センサー、オンチップ・クロック発振器、トラック&ホールド機能、オンチップ電圧リファレンス(2.5V±0.1%)から構成されています。AD7816は、µSOICパッケージの温度モニタリング専用デバイスです。

アプリケーション
  • サーモスタットとファンの制御
  • 高速マイクロプロセッサ
  • 温度の計測と制御
  • 周辺温度監視付きのデータ・アクイジション・システム
  • 工業プロセス制御
  • 自動車
  • バッテリ充電アプリケーション

特長と利点

  • 変換時間9µsの10ビットA/Dコンバータ
  • 1チャンネル(AD7818)と4チャンネル(AD7817)のシングルエンド・アナログ入力
  • AD7816は温度測定のみの素子
  • 温度センサー内蔵
    温度測定分解能:0.25℃
    測定範囲-40~+85℃での誤差:±2℃
    動作温度範囲:-55~+125℃
  • 動作電源電圧範囲:2.7~5.5V
  • トラック&ホールド回路内蔵
  • リファレンス内蔵:2.5V±1%
  • 過温度検出インジケータ
  • 変換終了後の自動パワーダウン機能
  • 低消費電力動作
    スループット10SPS時4µW
    スループット1kSPS時40µW
    スループット10kSPS時400µW
  • 柔軟なシリアル・インターフェース

AD7818 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7817/AD7818: Dual, Low Power CMOS, Analog Front End with DSP Microcomputer Data Sheet  (Rev D, 10/2012) (pdf, 1580 kB)  データシート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7818 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7818ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.40 $ 2.70 N  成分表 PCN 購入
AD7818ARM-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.70 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7818ARM-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7818ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.11 $ 2.46 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7818ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.46 Y  成分表 PCN 購入
AD7818ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.46 Y  成分表 PCN 購入
AD7818ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 2.46 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる