シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD22105:  サーモスタット・スイッチ、抵抗設定型、低電圧

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD22105は、ソリッドステート・サーモスタット・スイッチです。外付けのプログラミング抵抗1つだけで、広い動作範囲(-40~+150℃)の任意の温度で、正確にスイッチするよう設定できます。AD22105は、斬新な回路アーキテクチャを利用しており、周囲温度がユーザーのプログラムした設定値を超えると、オープン・コレクタ出力をアサートします。また、約4℃のヒステリシスを備えているため、温度サイクルが急激にオン / オフしないようにします。

AD22105は電圧+2.7~+7.0Vの単電源で動作するように設計されているため、バッテリ駆動のアプリケーションだけでなく工業用制御システムでの動作も容易です。低消費電力(230μW、3.3V時)のため、最小の自己発熱誤差と最大のバッテリ寿命が得られます。

オプションとして200k(Ω)の内部プルアップ抵抗を加えれば、CMOS入力などの軽負荷を容易に駆動できます。

特長と利点

  • ユーザー・プログラマブルな温度設定値
  • 2.0℃の設定値精度
  • 4.0℃のプリセット・ヒステリシス
  • 広い電源電圧範囲(+2.7~+7.0V DC)
  • 広い温度範囲(-40~+150℃)

AD22105 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD22105: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 01/1996) (pdf, 262 kB)  データシート PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
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
AD22105 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD22105AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 1.68 $ 1.33 N  成分表 PCN 購入
AD22105AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 1.68 $ 1.33 N  成分表 PCN 購入
AD22105AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 1.68 $ 1.33 N  成分表 PCN 購入
AD22105ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 1.53 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
AD22105ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 1.53 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
AD22105ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 1.53 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる