シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM7642:  デジタル・アイソレータ、6チャンネル(取り扱い可能信号方向:4/2)、1kV・RMS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、6チャンネルのデジタル・アイソレータです。これら1kVデジタル・アイソレーション・デバイスは小型20ピンQSOPにパッケージされています。これらの製品は、スペースの節約を提供し、機能的にアイソレーションのみを必要とする場合で、2.5kVあるいは5kVのアイソレーション・ソリューションよりも、低価格となっています。

このファミリーは、多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、非常に低い消費電力を提供し、供給電圧はどちら側も3.0V~5.5Vが可能で、他のデジタル・アイソレータと比較して1/10~1/6の消費電力となっています。

低消費電力にも関わらず、ADuM7640 / ADuM7641 / ADuM7642 / ADuM7643は、低いパルス幅歪(Cグレード品で6ns未満)と外来からの撹乱ノイズに対して保護するための、チャンネル対チャンネルのグリッジ・フィルタを提供します。1Mbpsまたは25Mbpsの最大データ・レートが可能で、4チャンネルの信号方向の組み合わせが入手可能となっています。全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトでロジック・ハイ状態となります。

アプリケーション

  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバ
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション

特長と利点

  • 小型20ピンQSOPパッケージ
  • 1000V rmsのアイソレション・レーティング
  • 低消費電力動作:
    3.3V動作時:
    - チャンネルあたり1.6mA(max)@0Mbps~1Mbps、
    - チャンネルあたり7.8mA@25Mbps
    5V動作時:
    - チャンネルあたり2.2mA(max)@0Mbps~1Mbps
    - チャンネルあたり11.2mA(max)@25Mbps
  • 双方向通信
  • 最大データ・レート(NRZ):25Mbps
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:15kV/μs以上

ADuM7642 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM7642 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM7642ARQZ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 2.49 $ 2.06 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM7642ARQZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.06 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM7642CRQZ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 3.59 $ 2.97 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM7642CRQZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 2.97 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADUM7641 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM7643EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる