シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM7440:  デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS 耐性

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM744x1は、アナログ・デバイセズ社のiCoupler® 技術を採用した、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラーのような置換品より優れており、並外れた性能特性を提供します。

クワッド、1kV、デジタル・アイソレーション製品のADuM744xファミリは小型16ピンQSOPにパッケージされています。16ピンSOICパッケージの多くの4チャンネル・アイソレータと違って、ADuM744xは約70%のボード面積しか占有せずに、並外れた高いアイソレーション電圧を備えており、ULやCSA規格(ペンディング)などの規格要求に適合します。スペースの節約に加えて、ADuM744xは、機能的にアイソレーションのみを必要とするような2.5kVあるいは5kVアイソレータよりも、低価格となっています。

多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、このアイソレータ・ファミリーは非常に低い消費電力を備えており、最大25Mbpsのデータ・レートにおいて、同等のアイソレータと比較して1/10~1/6の消費ですみます。低消費電力にもかかわらず、ADuM744xの全てのモデルは非常に低いパルス幅歪みを提供します。(Cグレードで5ns以下)さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルターを備えており、外来からのかく乱ノイズに対して保護されます。

ADU7M44x アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成と、最大25Mbpsまでの2種類のデータ・レートで提供しています (オーダー・ガイド参照)。全てのモデルは、両側とも3.0 V~5.5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能にします。また全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトでロジック・ハイ状態となります。

アプリケーション
  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232/RS-422/RS485トランシーバ
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション
  • 1 米国特許5,952,849; 6,873,065; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。

    特長と利点

    • 小型の16ピンQSOPパッケージを採用
    • 1000Vrmsアイソレーション・レーティング
      安全および規制認定(ペンディング)
      UL認定
      UL1577:1000Vrms、1分間
      CSA部品承認通告#5A
    • 低消費電力動作
      (詳細については、デバイスのデータシートを参照してください)。
    • 双方向通信
    • 最大データ・レート(NRZ):25 Mbps
    • 3 V/5 Vのレベル変換
    • 高温動作:
      105℃
    • 高いコモンモード過渡電圧耐性:15 kV/μs以上

    安全&規制コンプライアンス

    製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMSの4チャンネル・デジタル・アイソレータ (Rev B, 02/2011) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 496 kB)  データシート PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Functional SPI Isolation  (pdf, 680 kB) 技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
    iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuM7440 IBIS Models IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUM7440 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUM7440ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.73 $ 1.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADUM7440ARQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADUM7440CRQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 2.49 $ 2.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADUM7440CRQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる