シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM7240:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/0)、1kV

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM7240 / ADuM7241は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、デュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOSと中空コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラー・デバイスやその他の集積化カプラーなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

ADuM724xファミリーはデュアル、1kVのデジタル・アイソレーション製品で、ナロー・ボディ8ピンSOICにパッケージされています。ADuM724xは、2.5kVまたは5kVのアイソレータに比較して、機能的なアイソレーションのみを必要とするような処で使うことのできる、コスト効率の良いオプションとなっています。

このファミリーは、多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、非常に低い消費電力を提供し、最大25Mbpsのデータ・レートにおいて、同等のアイソレータと比較して1/10~1/6の消費電力となっています。低消費電力にもかかわらず、ADuM724xの全てのモデルは、非常に低いパルス幅歪みを提供します。(Cグレードで5ns以下)さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルターを備えており、外来からのかく乱ノイズに対して保護されます。

ADuM724xの2チャンネルは独立したアイソレーション・チャンネルで、1Mbpsまたは25Mbpsのデータ・レートを持った2チャンネル構成で入手可能となっています。(オーダーリング・ガイドを参照してください。)全てのモデルは、両側とも3.0V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。また全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトでロジック・ハイ状態となります。

アプリケーション

  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • データ・コンバータの絶縁
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション

特長と利点

  • RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
  • 安全性の認定および規制当局の認可
  • UL認定(ペンディング)、UL1577:1000Vrms 一分間
  • 低消費電力動作、
    5V動作時、
    チャンネルあたり2.4mA(max)@0Mbps~1Mbps、
    チャンネルあたり11.8 mA(max)@25Mbps
  • 3.3V動作時、
    チャンネルあたり1.7mA(max)@0Mbps~1Mbps、
    チャンネルあたり8.2mA(max)@25Mbps
  • 双方向通信
  • 最大データ・レート(NRZ):25Mbps
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:15kV/μs以上

ADuM7240 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM7240 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM7240ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.97 $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM7240ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入
ADUM7240CRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.40 $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM7240CRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる