シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM4070:  絶縁スイッチング・レギュレータ、フィードバック内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM4070は、内部にMOSFETドライバを持った、安定化DC/DC絶縁電源コントローラです。DC/DCコントローラは、iCoupler®のチップ・スケール・トランス技術に基づいて、内部に2次側から絶縁されたPWMフィードバックと完全なループ補償を備えています。これによって、フィードバックのためのフォトカプラと安定化のためのループ補償を用いる必要性がありません。

ADuM4070アイソレータは、より安定した出力電圧と、非安定化の絶縁DC/DC電源に比較して、より高効率を提供します。ワイド・ボディのSOICパッケージ内に完全に集積化されたフィードバックとループ補償は、小さな形状と8.3mmの沿面距離ソリューションを提供します。安定化フィードバックは、全出力パワー範囲にわたって比較的フラットな効率曲線を提供します。ADuM3070は、5.0Vまたは3.3Vのどちらかの入力電圧で、最大2.5Wまでの出力パワーを持った、3.3V~24Vの絶縁出力電圧範囲のDC/DCコンバータを可能とします。

アプリケーション

  • パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
  • 絶縁センサー・インターフェース
  • プロセス制御

特長と利点

  • 補償が内蔵された絶縁PWMフィードバック
  • 5V入力電圧で最大2.5Wの出力パワーまで可能なプライマリ側のトランス・ドライバ
  • 安定化、調整可能出力:3.3V~24V
  • 最大80%の効率
  • 調整可能な発振周波数:
    200kHz~1MHz
  • パワーアップ時のソフトスタート機能
  • パルスごとの過電流保護機能
  • サーマル・シャットダウン機能内蔵
  • 5,000V rms絶縁
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:>25kV/μs
  • 8.3mmの沿面距離を備えた16ピンSOICパッケージを採用
  • 高温動作:105℃

ADuM4070 機能ブロック図

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM4070 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM4070ARIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 1.86 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4070ARIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuM4070 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM4070EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる