シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3474:  4チャンネル・デジタル・アイソレータ(0 / 4のチャンネル方向)、絶縁スイッチング・レギュレータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM3470 / ADuM3471 / ADuM3472 / ADuM3473 / ADuM3474は、クワッド・チャンネルのデジタル・アイソレータ(一次側入力4Ch / 出力0Ch付) で絶縁DC/DCコンバータのためのPWMコントローラとトランス・ドライバを内蔵しています。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータで、5.0V入力電源または3.3V電源から、安定化されたしかも絶縁された3.3V~24V、最大2Wの出力電圧を提供します。これによって、2Wの絶縁設計において、独立した絶縁型DC/DCコンバータを使う必要性がありません。iCouplerのチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号を絶縁するために使われおり、絶縁された2次側を制御する内蔵トランス・ドライバが、絶縁DC/DCコンバータにより高い効率を提供します。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。

ADuM347xアイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します。

アプリケーション

  • RS-232 / RS-422 / RS485トランシーバ
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション
  • パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
  • 絶縁センサー・インターフェース
  • プロセス制御

特長と利点

  • 絶縁PWMコントローラ
  • トランス・ドライバを内蔵
  • 安定化、調整可能出力:3.3V~24V
  • 出力電力:2W
  • 5.0V出力400mA負荷に対して、70%効率を保障
  • 4チャンネルのDC~25Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
  • 20ピンSSOPパッケージを採用
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 調整可能な発振周波数:200kHz~1MHz
  • パワーアップ時のソフトスタート機能
  • パルスごとの過電流保護機能
  • サーマル・シャットダウン機能内蔵
  • アイソレーション:2,500V rms
  • ADuM3470 / 3471 / 3472 / 3473 / 3474評価ボードを用意

ADuM3474 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474: 4チャンネル・アイソレータ内蔵のPWMコントローラおよびトランス・ドライバ (Rev 0, 11/2010) (pdf, 943 kB)  データシート PDF
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474: PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Preliminary Data Sheet  (Rev 0, 11/2010) (pdf, 741 kB)  データシート PDF
ADuM347x Isolated DC/DC Controller Overview
(Digi-Key Corporation)
Videos HTML
ADuM347x: Quad-Channel Digital Isolator with PWM Controller
iCoupler® Digital Isolator by Analog Devices. The ADuM347x is the industry's first digital isolator with an integrated transformer driver and PWM (pulse-width-modulation) controller in a sigle package.
Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-197: トランス・ドライバ内蔵の iCoupler 4 チャンネル・アイソレータ ADUM347X の評価用ボード  (pdf, 2398 kB) ユーザー・ガイド PDF
Inside iCoupler® Technology: ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 0)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
ADuM347x ファミリー: 4チャンネル・アイソレータ付のPWMコントローラおよびトランス・ドライバ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3474 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3474ARSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 3.32 $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3474ARSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 2.88 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3474CRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 4.53 $ 3.93 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3474CRSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 3.93 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3474WARSZ 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 Auto Tube, 66 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る サンプル
ADUM3474WARSZ-RL7 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 Auto Reel, 500 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADUM3474WCRSZ 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 Auto Tube, 66 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る サンプル
ADUM3474WCRSZ-RL7 製品状況: 製造中 SSOP 5.3 MM 20 Auto Reel, 500 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-ADUM3471: Evaluation Board for the ADUM3470/3471/3472/3473/3474
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM3471EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる