シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM2211:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル、5kV

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM221xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した2チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

iCouplerデバイスは、LEDとフォトダイオードを使用していませんので、一般的なフォトカプラに起因して生ずる設計の難しさを解消します。一般的なフォトカプラは、不確かな電流変換比すなわち伝達関数が非線形である問題を持っており、温度と寿命への影響はシンプルなiCouplerデジタル・インターフェースと安定な性能特性により除去されます。これらのiCoupler製品では外付けのドライバとその他のディスクリート部品は不要になります。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作した場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。

ADUM221x アイソレータは、2チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(オーダー・ガイド参照)。ADuM221xモデルは、両側とも3.0V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能も可能です。ADuM221xアイソレータは、入力ロジックに変化がない場合、およびパワーアップ/パワーダウン時に、DCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。

ADuM320xアイソレータと同様に、ADuM221xは種々の回路を含んでレイアウト変更が施されており、システム・レベルIEC61000-4-xテスティング(ESD / バースト / サージ)の信頼性向上を提供します。これらテストでの明確な能力によって、ADuM320xまたはADUM221x製品のいずれかについては、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトによってどちらを使うか決定されます。さらなる詳細については、アプリケーション・ノートAN-793「iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項」を参照してください。

アプリケーション

  • 汎用高電圧マルチチャンネル・アイソレーション
  • 医療機器
  • 電源
  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバのアイソレーション

特長と利点

  • 高いアイソレーション電圧:5,000V rms
  • IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
  • 低消費電力動作
    5V動作時
      1.6mA(max)/チャンネルあたり@0Mbps~2Mbps
      3.7mA(max)/チャンネルあたり@10Mbps

    3V動作時
      1.4mA(max)/チャンネルあたり@0Mbps~2Mbps
      2.4mA(max)/チャンネルあたり@10Mbps
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 初期状態の出力はロー・レベル
  • 高速データ・レート:DC~10Mbps(NRZ)
  • 正確なタイミング特性
    最大パルス幅歪み:3ns
    最大チャンネル間マッチング:3ns
  • AEC-Q100適合の車載バージョン

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM2211 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM2210/ADuM2211: Dual-Channel Digital Isolators, 5 kV Data Sheet (Rev D, 08/2012) (pdf, 295 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技術関連記事 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADUM2211 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM2211SRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC_CAV 16 軍用 Tube, 37 $ 1.89 $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2211SRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC_CAV 16 軍用 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2211SRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 1.60 $ 1.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2211SRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.23 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2211TRIZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC_CAV 16 軍用 Tube, 37 $ 2.28 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2211TRIZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC_CAV 16 軍用 Reel, 1000 - $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2211TRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.28 $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2211TRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.75 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2211WSRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 工業用 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM2211WSRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM2211WTRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 工業用 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM2211WTRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる