ICOUPLER®アイソレーション・インターフェースの開発環境「EZLINX™」を発表

~アイソレーションが必要なさまざまな通信ネットワークの迅速な設計とシステムの評価を可能に~
20120515_ezlinx_pr.jpg

東京 (2012年05月15日) - アナログ・デバイセズ社は、本日、iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表しました。このプラグ・アンド・プレイのezLINXは、デジタル・アイソレーション通信規格の8つの物理層(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、2 x SPI、I²C、およびLVDS)の同時評価を可能にし、開発時間を大幅に短縮します。このezLINXは、iCouplerやisoPower®といったADIのデジタル・アイソレーション技術が集積されたインターフェース・トランシーバのラインナップを用いて開発されています。このツールは、組込み設計者やシステム・アーキテクトのアイソレーションが必要な通信インターフェースの設計、評価作業をサポートします。これらの高集積アイソレーション・トランシーバは、フォトカプラ等を用いて組まれた従来のアイソレーション・インターフェースよりも、低消費電力で、高いタイミング性能、高機能集積、製品ライフタイムにわたって強い安定性を提供し、かつ使いやすいデバイスです。ezLINXは、さらに機能性や拡張性を高めるため、拡張ポートも備えています。

iCoupler アイソレーション・インターフェース開発環境「ezLINX」について ADIの iCouplerアイソレーション・インターフェース開発環境「ezLINX」 は、産業オートメーション、配電、医用システム向けアプリケーション、システムレベルでの厳しいトレードオフのある中で改善が必要とされているアプリケーション、アイソレーションされた通信ネットワーク・アプリケーションの開発技術者向けに設計されています。ezLINXは、Blackfin®プロセッサ(ADSP-BF548)が搭載されており、Blackfin®プロセッサにはμClinux™が実装されています。設計者やシステム・アーキテクトは、こうしたezLINXに実装されたオープンソース・ハードウェアおよびソフトウェアに簡単にアクセスし、活用することができます。ezLINXは、オンボード・サンプル・アプリケーション・ソフトウェアも実装しています。このサンプル・アプリケーション・ソフトウェアで、バス・トラフィックのモニタリングが可能となり、設計者は購入後、すぐに評価に移行できるようになります。

価格、供給について

下記表中の価格は、米国での販売価格です。

製品 サンプル供給 量産出荷 価格
ezLINX
iCouplerアイソレーション・インターフェース開発環境・評価ボード)
出荷中 出荷中 149.00ドル

iCouplerデジタル・アイソレーション技術について
ADIはその性能が実証されているiCouplerで世界のデジタル・アイソレータ市場をリードしています。フォトカプラのようにLEDやフォトダイオードをベースとしたものに対し、iCouplerはチップスケールのトランスをベースにした技術です。トランスは、LEDやフォトダイオードと比べて、高データレート、低消費電力、長期間の安定性能を実現しています。ウェーハ・レベル・プロセス技術を用いて、トランスを直接チップ上に形成するので、iCouplerチャンネルは、低コストで複数チャンネルの集積や、他の半導体機能と一緒に集積することができます。iCouplerのトランスは平面構造で、CMOSと金メタル層とで形成されています。

金メタル層の下には高い破壊電圧をもつ厚いポリイミド層があり、トランスの上部コイルと下部コイルを絶縁します。これにより、最高レベルの信頼性とデジタル・アイソレーション性能を実現します。上部コイルと下部コイルに接続されたCMOS回路が、各トランスとその外部信号との間のインターフェースを提供します。ADIのiCouplerデジタル・アイソレーション技術は、何百ものアプリケーションに搭載され、すでに5億チャネル以上に採用されており、その数は増加し続けています。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

※ezLINX™、iCoupler®、isoPower®、Blackfin®は、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。ここに挙げたその他の商標は、それぞれの所有者の財産です。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる