ADUM1234
製造中絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、高精度、0.1A出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品情報
- 絶縁型ハイサイド/ローサイド出力
- 入力に対するハイサイド/ローサイド電圧:±700VPEAK
- ハイサイドとローサイド間の電圧差:700VPEAK
- ピーク出力電流:0.1A
- 入力スレッショールド・レベル:CMOS
- 高周波動作:5MHz(max)
- 優れたコモンモード過渡耐性:>75kV/µs
- 高温動作:105℃
- RoHS準拠のワイド幅の16ピンSOIC
- 安全性と規定に関する認可
- UL認定
- UL1577(一分間2500Vrms)
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 560 V peak
- UL認定
ADuM1234は、絶縁型のハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を使って、絶縁された独立のハイサイド出力とローサイド出力を提供します。高速CMOSとモノリシックのトランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・ベースのソリューションよりもはるかに優れた性能を発揮します。
このiCouplerゲート・ドライバ・デバイスは、LEDとフォトダイオードを使用しないため、フォトカプラでは実現不可能な高精度のタイミング特性を備えています。また、フォトカプラLEDにみられる信頼性や性能の安定性の問題も解決できます。
高電圧レベルの変換方式を使用するゲート・ドライバと異なり、入力と各出力間に真の絶縁インターフェースが得られるという利点があります。各出力は入力に対して最大±700VPEAKまで動作し、負電圧へのローサイド・スイッチングが可能です。ハイサイドとローサイドの間の電圧差は、700VPEAKもあります。
ADuM1234によって、正または負の広範囲のスイッチング電圧でIGBT/MOSFET構成のスイッチング特性を確実に制御することが可能になります。
アプリケーション
- 絶縁型IGBT/MOSFETゲート・ドライブ
- プラズマ・ディスプレイ
- 工業用インバータ
- スイッチング電源
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 5
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ・シリーズ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1234BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1234BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1234BRWZ | ||
| ADUM1234BRWZ-RL | ||
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1234BRWZ | ||
| ADUM1234BRWZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。