シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8023:  高出力電流トリプル・ビデオ・アンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8023は高電流出力で、かつ高電圧出力のトリプル・ビデオ・アンプです。それぞれのアンプは70 mAの電流出力で、大きな容量負荷も最適にドライブします。電流帰還型のアンプで、微分ゲイン・エラー0.06%、微分位相エラー0.02°の精度内で、0.1 dBのゲイン平坦度は10 MHzに達しています。AD8023は最大電源電流が10.0mA/Amplifierで、±2.5 V~±7.5 Vの範囲の電源が使用できます。各アンプの出力はそれぞれのレールの1V以内までスイングでき、ビデオ信号にとって最適なアンプです。

AD8023は最大電源電流が10.0mA/Amplifierで、±2.5 V~±7.5 Vの範囲の電源が使用できます。各アンプの出力はそれぞれのレールの1V以内までスイングでき、ビデオ信号にとって最適なアンプです。AD8023は最大電源電流が10.0mA/Amplifierで、±2.5 V~±7.5 V の範囲の電源が使用できます。各アンプの出力はそれぞれのレールの1V以内までスイングでき、ビデオ信号にとって最適なアンプです。

AD8023は1200 V/μsのスルーレートで250 MHzのバンド幅があり、+5 Vの単電源または±7.5 Vまでのデュアル電源の高速アプリケーションに適しています。さらにAD8023の各アンプには、アンプのパワーダウンやハイ・インピーダンス出力のための高速のディセーブル機能が備わっており、ビデオ・マルチプレックス・アプリケーションにおける使用が可能です。AD8023の作動周囲温度は-40℃から+85℃の範囲で、産業用の仕様値を充たしています。

特長と利点

  • 出力電圧振幅13 Vでドライブ
  • 無制限の容量性負荷をドライブ
  • 高電流出力駆動:70 mA
  • 優れたビデオ信号処理特性(RL=150Ω)
     ゲイン平坦度:~10 MHz(0.1 dB)
     微分ゲイン・エラー:0.06%
     微分位相エラー:0.02°
  • 電源
     電源電圧動作レンジ:±2.5 V~±7.5 V
     最大電源電流:10.0 mA/Amplifier
  • 高速
     ユニティ・ゲイン帯域幅:250 MHz(3dB)
     スルーレート:1200 V/μs
     速いセトリング・タイム:35 ns(0.1%)
  • 高速ディセーブル機能
    ターンオフ時間:30 ns
  • 使いやすさ
     短絡電流:200 mA
     出力スイング:1 V(~レール)

AD8023 ピン配置図

AD8023 機能ブロック図
AD8023 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8023に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
高い負荷容量も駆動できセトリング時間特性も良好な性能をもつビデオ用途トリプル・アンプです。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8023」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。



   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8023: オペアンプ、電流帰還型、400MHz、高出力電流、トリプル、ビデオ用 (Rev. 0) (Rev 0, 09/1999) (pdf, 250 kB)  データシート PDF
AD8023: High Current Output, Triple Video Amplifier Data Sheet  (Rev A, 03/2000) (pdf, 553 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 高速アンプを使用した低価格ビデオ多重化 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8023 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8023 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8023ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8023ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.75 $ 5.20 Y  成分表 PCN 購入
AD8023ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 5.20 Y  成分表 PCN 購入
AD8023ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 750 $ 5.75 $ 5.20 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8023 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8023AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.26 Yes -
AD8023ARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 9.01 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる