For an opportunity to receive a copy of the Applications Note: Detailed Applications and Design Information for ADI's SFP Reference Design, please contact the Fiber Optic IC Development Group.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADN2882: 4.25 Gbps 3.3V Low Noise Transimpedance Amplifier Data Sheet (Rev 0, 06/2005) (pdf, 272 kB) | データシート | |
|
Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05) |
関連記事 | HTML |
| 4X Fibre Channel Chipset and Reference Design | メディア掲載一覧 | HTML |
| SFPチップセットと参考デザインにより4.25Gbpsトランシーバを簡素化 | メディア掲載一覧 | HTML |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。