シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8015:  トランスインピーダンス・アンプ、155Mbps

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8015は、光ファイバ・レシーバ回路に最適な広帯域幅を備えた単電源のトランスインピーダンス・アンプです。このフル機能シングルチップ・ソリューションは、フォトダイオード電流を差動電圧出力に変換します。240MHzの帯域幅により、AD8015を使用して最大155MbpsのデータレートのFDDIレシーバやSONET / SDHレシーバが実現します。この高帯域幅は、300Mbpsを上回るデータレートをサポートします。差動出力はECLを直接駆動するか、またはコンパレータ / 光ファイバ・リミット・アンプを駆動します。

GaSaベースのトランスインピーダンス・アンプの代替品となるこの低価格のシリコン・アンプは、光ファイバ・アプリケーションだけではなく、広ダイナミック・レンジ・プリアンプまたはシングルエンド / 差動変換を必要とするシステムにも最適です。このICは、標準ECL電源(-5.2V)またはPECL(+5V)電源で使用できます。出力のコモン・モードはECL互換です。AD8015は、ダイ形式または8ピンSOICパッケージで提供しています。

特長と利点

  • 差動出力
  • 低価格、広帯域幅、低ノイズ
  • 帯域幅:240NHz
  • パルス幅変調:500ps
  • 立上り / 立下り時間:1.5ns
    入力電流ノイズ:3.0pA/√Hz@100MHz、
    全入力RMSノイズ:100MHzまで26.5nA
  • 広いダイナミック・レンジ
    光感度:-36dBm@155.52Mbps
    ピーク入力電流:±350μA
  • 低消費電流:5V電源@25mA
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+85℃

AD8015 機能ブロック図

AD8015 機能ブロック図
AD8015 機能ブロック図
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
AD8015: Wideband/Differential Output Transimpedance Amplifier Data Sheet  (Rev A, 01/1996) (pdf, 153 kB)  データシート PDF
AD8015/AD807: 155 Mbps Fiber Optic Receiver ICs  (pdf, 2077 kB) その他 PDF
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
AD8015 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8015ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 400 $ 3.91 $ 2.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8015AR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.52 $ 3.15 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8015AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8015AR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8015ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.91 $ 2.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8015ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.91 $ 2.72 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる