シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5304:  ログ(対数)変換器、高速、200dBレンジ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5304は、高速・応答で低ノイズの、200dB(1pA~10mA)にわたる測定範囲を持った、高速のログ変換器です。ADL5304は、公称のログ・スロープは10mV/dB(200mV/ディケード)を提供しますが;他の値にも容易に構成し直すことができます。ログのインターセプト値(ログ出力VLOGが0Vになる入力電流の値)は、ログ比率アプリケーションに応じて、内部の100nA電流源または外部から広い範囲にわたって、プログラムすることができます。ディフォルトのインターセプト値は、VLOG=1.5Vで100nAの測定範囲の中間点である3.162fAに設定されています。

1pA~3mAの入力範囲にわたって仕様化されている動作に必要なのは、5Vの正側単電源電圧です。両電源電圧動作も可能で、仕様入力電流範囲を10mAまで拡張します、

ADL5304は、2つの電流入力をログ変換として受け付けます。分子入力電流、INUM、は、低オフセットのJFETアンプ周辺の帰還パスに接続されたNPNトランジスタのコレクタに流入します。分母電流、IDEN、は、同じ方法で扱われ、こちらはログ比の動作ができます。入力のサミング・ノード(INUMとIDEN)は、1.5Vの一定のディフォルト電圧で動作します。VSM1~VSM4ピンは、INUMとIDEN入力のすぐ脇に位置しており、リーク電流を最小化するためのガード電圧を提供します。

適応するフォトダイオードのバイアッシングは、オプティカル測定(光計測)用として提供されます。INUMが1.1倍されたモニタ電流はIMONピンに出力され、フォトダイオードの直列抵抗(RS)の10倍の外部抵抗、RMNTR、が、フォトダイオードを通った電圧に適用され、暗電流を最小化するために内部PD接合点を一次0Vに保持します。

VLOG出力はバッファリングされ、内部のゲイン設定用抵抗を通して再スケーリングすることができます。内部のILOGは、-400μA~+400μA間で変化し、INUMが1pA~10mAの10ディケードにわたって変化します。このことは、図1に示されたディフォルト構成内のVLOGピンで0.5V~2.5Vに相当します。

高精度な1.5V(1P5Vピン)と2.0V(2VLTピン)リファレンス出力を使えば、外付け抵抗を使ってインターセプト点の高精度再設定が可能です。

ADL5304は32ピン、5mm×5mmのLFCSPパッケージを採用しており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。

特長と利点

  • 入力電流の高速・応答に最適化
    詳細はデータシートをご参照ください。
  • 10ディケードの入力範囲:1pA~10mA
  • 対数適合誤差:±0.25dB@100pA~100μA
  • 対数比または固定インターセプト動作
  • 高精度電圧リファレンスとリファレンス電流内蔵
  • 低暗電流のための適応フォトダイオード(PD)へのバイアッシング
  • プログラマブルなログ・スロープとインターセプト
  • ディフォルト・スロープ:10 mV/dB@VLOGピン
  • 単電源動作または両電源動作が可能

ADL5304 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5304: High Speed, 200 dB Range, Logarithmic Converter Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 554 kB)  データシート PDF
UG-339: ADL5304 Evaluation Board User Guide  (pdf, 2136 kB) ユーザー・ガイド PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5304 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5304-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる